Xylem auf der Bauma 2019 –Neue Konzepte & Networking-Event für Frauen

Xylem auf der Bauma 2019 –Neue Konzepte & Networking-Event für Frauen

Auf der Bauma 2019, einer Weltleitmesse für die Bau- und Bergbauindustrie, stellte Xylem seine bislang robustesten und innovativsten Pumpenlösungen vor. Außerdem veranstaltete Xylem ein Networking-Event, um die Förderung von Frauen in der Bau- und Wasserindustrie hervorzuheben.

Xylems neue, verbesserte Produkte, die auf der Bauma vorgestellt wurden, die vom 8. bis 14. April in München stattfand, werden Kunden in ganz Europa ermöglichen, tiefer zu graben und höher zu bauen. Xylems beeindruckendes Angebot an kraftvollen Entwässerungspumpen und Pumpen für Hochwasserschutzmaßnahmen werden den Begriff Belastbarkeit in der Bergbau- und Bauindustrie neu definieren.

Intelligente Entwässerungspumpe der Godwins Smart Serie

Zu den Neuheiten gehören die neuen, intelligenten Entwässerungspumpen der Godwin Smart Serie. Die neue Godwin Dri-Prime Pumpe wurde eigens für Einsätze unter schwierigsten Bedingungen in der Bau- und Bergbauindustrie entwickelt und bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit, höhere Flexibilität und größere Nachhaltigkeit.

Außerdem kann die Pumpe mit einer neuen Generation von Xylem Field Smart Technology (FST) ausgerüstet werden. Dies ist Xylems cloudbasierte Telematik-Plattform und die erste ihrer Art in der Industrie. Sie ist Internet of Things tauglich und ermöglicht es Xylems Kunden, die Pumpe von jedem beliebigen Ort auf der Welt zu überwachen und zu steuern.

Flood Protection (FP) Dri-Prime Serie

Unter der Marke Godwin präsentierte Xylem seine Flood Protection (FP) Dri-Prime Serie, die erste Serie mit mobilen Pumpen für hohe Fördermengen, die für den Einsatz bei Hochwasser zertifiziert ist – eine der schwierigsten Entwässerungsherausforderungen der Welt.

Die Godwin FP Dri-Prime Serie wurde eigens zum Beseitigen von zerstörerischem Hochwasser entwickelt und verhindert, dass Hochwasser wichtige Gebäudekonstruktionen erreicht und in Innenbereiche eindringt. Die Godwin FP Serie ist die einzige Serie von mobilen Entwässerungspumpen, die von FM Global zertifiziert ist, dem weltweit größten, privaten Versicherer von kommerziellen und industriellen Immobilien.

Upgrades für Xylems Flygt 2201 Serie 

Xylem zeigte auch Upgrades seiner Flygt 2201 Serie. Die einzigartige, patentierte DuraSpin Hydraulik der Flygt 2201 ist dreimal so verschleißbeständig wie traditionelle, hydraulische Konstruktionen, was in verbessertem Wartungsverhalten und geringeren Wartungskosten resultiert. Außerdem zeigte Xylem die neuste Ergänzung der Serie, die Flygt Super High Head Cast Iron 2201, die so leistungsstark ist, dass sie Förderhöhen von bis zu 140 m ermöglicht.

Xylems Networking-Event für Frauen auf der Bauma

Xylem veranstaltete auf der Bauma ein Networking-Event für Frauen, um die Förderung von Frauen in der Bau- und Wasserindustrie hervorzuheben.

Die Veranstaltung, die am 8. April stattfand, war Teil von Xylems Initiative #XylemsWomensNetwork, die letztes Jahr weltweit lanciert wurde. Die Initiative hat zum Ziel, Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht zu verankern und die Förderung von Frauen zu unterstützen.

Eveline Haagen, Xylem Business Development Managerin, trat auf der Veranstaltung als Rednerin auf. Sie arbeitet seit mehr als 25 Jahren bei Xylem Austria und ist Expertin im Bereich kommunale Wassertechnologie sowie für das Trockenlegen von Bauprojekten.

„Ich möchte, dass sich junge Frauen für die Zukunft des Wassers engagieren“, erklärt sie. „Es ist eine wirklich interessante Industrie. Wenn Sie grundsätzliches, technisches Verständnis besitzen und den Wasserzyklus interessant finden, sind Sie bei Xylem richtig. Da spielt es keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind.“

Eine weitere Rednerin war Bianca Monzer. Sie schreibt derzeit ihre Masterarbeit in Maschinenbau und Management an der TU München. Außerdem ist sie bei Femtec aktiv, einem Netzwerk für Frauen, die im Bereich Technik und Naturwissenschaften tätig sind.

Siehe Xylems neuste Bauma 2019 Updates