Wenn Zahlen überzeugen sollen: Flygt Concertor
Die intelligente und vielseitige Tauchmotorpumpe für Abwasser, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg außergewöhnlichen Mehrwert bietet.
In Summe: ein außergewöhnlicher Lebenszykluswert
Wer in der Abwassertechnik arbeitet, denkt täglich in Zahlen: Durchfluss, Einsätze, Energie, Lager, Budget. Flygt Concertor® bringt diese Zahlen in den Griff. In Echtzeit angepasst, störungsfrei im Betrieb und leistungsoptimiert bei minimalem Aufwand – für weniger Komplexität, seltenere Wartung und geringeren Energieverbrauch. Das Ergebnis: außergewöhnlicher Lebenszykluswert.
Zahlen, die überzeugen – heute und in Zukunft
Vielseitig, damit Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen
Warum unnötiges auf Lager halten? Mit ihrem breiten Leistungsbereich deckt Flygt Concertor mehrere Betriebspunkte mit nur einer Pumpe ab. Intelligente Funktionen wie adaptiver Betrieb und Verstopfungserkennung reduzieren die Belastung der Komponenten – und damit den Bedarf an Ersatzteilen. Weniger Pumpen. Weniger Teile. Und das richtige Ersatzteil zur richtigen Zeit zur Hand. Das Ergebnis: bis zu 85 % weniger Lagerbestand.*
Benötigen Sie eine skalierbare Lösung für sich verändernde Anforderungen?
Mit Flygt Concertor sind Sie für heute und morgen bestens gerüstet. Sie vereinfacht heute die Pumpenauswahl und passt sich flexibel an, wenn sich Ihre Anforderungen verändern.
-
1. Concertor N ist der perfekte Einstieg
Ideal für Anwendungen mit hohen Feststoffanteilen und wiederkehrenden Verstopfungsproblemen. Eine intelligente Standalone-Pumpe, die ein breites Spektrum an Durchflussmengen abdeckt – auch wenn Gemeinden wachsen und sich Anforderungen verändern.
-
2. Concertor DP lässt sich in Ihre bestehenden Algorithmen integrieren
Erweitern Sie Ihr System mit einem Gateway, um die Pumpenleistung einfach anzupassen und noch mehr aus Ihren bestehenden Prozesssteuerungsalgorithmen herauszuholen. Vernetzen, koordinieren und optimieren Sie mehrere Flygt Concertor Aggregate.
-
3. Concertor XPC – für die ganzheitliche Systemoptimierung
Setzen Sie auf die volle Leistung – mit einer Pumpwerkssteuerung, die sich flexibel an die Anforderungen Ihrer Anlage anpasst. Xylem Nexicon® bietet fortschrittliche Funktionen wie den Energieminimierer sowie automatische Schacht- und Rohrreinigung.
Für einen störungsfreien Dauerbetrieb entwickelt
Die Adaptive N®-Hydraulik lässt selbst große Feststoffe passieren – verstopfungsfrei. Und falls doch etwas blockiert, reagiert die integrierte Software automatisch: Sie erkennt die Störung und passt Drehzahl sowie Drehrichtung an, um sie zu beseitigen. Das Ergebnis: deutlich weniger Ausfälle, weniger Einsätze und bis zu 10× geringere Wartungskosten.*
Dank integrierter Reinigungszyklen in der Nexicon-Steuerung werden Ablagerungen und Fette gar nicht erst zum Problem – und Reinigungseinsätze können um bis zu 80% reduziert werden.*
Intelligenz, die echte Effizienz liefert
Flygt Concertor Pumpen verfügen über eine Motorwirkungsgradklasse auf IE4-Niveau, die durch die kontinuierliche Betriebsanalyse von Xylem Nexicon zusätzlich optimiert wird. Durch Echtzeitanpassungen an den optimalen Betriebspunkt und integrierte Anti-Verstopfungsfunktionen nutzt Flygt Concertor nur die minimale Energie, die für eine effektive Förderung von Abwasser erforderlich ist. Das Ergebnis: Energieeinsparungen von bis zu 70 %*.
Lassen Sie uns über Ihre Herausforderung sprechen
Ganz gleich, wie komplex Ihre Herausforderung ist – wir kennen sie. Lassen Sie uns gemeinsam über die Lösung sprechen.
Teil einer größeren Lösung
Die Leistung von Flygt Concertor wird nicht nur im System gemessen, sondern an der Wirkung, die sie darüber hinaus entfaltet – im Betrieb, für Menschen, für Gemeinden und für die Umwelt.
- Weniger Überläufe – besserer Gewässerschutz und weniger kostspielige Störungen
- Integrierte Reinigung – weniger Gerüche, bessere Lebensqualität
- Weniger Energie, weniger Einsätze – geringere Emissionen
- Mehr Intelligenz – weniger manuelle Eingriffe, mehr Sicherheit
Macht den Unterschied – überall, wo sie im Einsatz ist
Entdecken Sie, wie Flygt Concertor weltweit – und direkt bei Ihnen vor Ort – für überzeugende Ergebnisse sorgt.
-
Brittany, Frankreich
Verbesserung der Sicherheit und Reduzierung der Umweltbelastung
-
Oregon, US
Verstopfungen und Ablagerungen gehören der Vergangenheit an
-
Oregon, US
Weniger Einsätze. Niedrigere Betriebskosten im gesamten Netzwerk.
Prüfen Sie, wie sich Ihre Kennzahlen verbessern können
Flygt Concertor hat nachweislich messbare Auswirkungen. Nutzen Sie unseren praktischen Rechner und entdecken Sie Ihr Einsparpotenzial.
Flygt liefert Zuverlässigkeit, die sich auszahlt
Mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1901 zurückreicht, gehört die Marke Flygt von Xylem zu den anerkannten Marktführern in der Wasser- und Abwasserbranche. 1947 stellte Flygt die weltweit erste Tauchmotor-Entwässerungspumpe vor, gefolgt 1956 von der ersten Tauchmotor-Abwasserpumpe. Seitdem treiben wir kontinuierlich Innovationen voran – von der selbstreinigenden N-Technologie-Laufradlösung im Jahr 1997 bis hin zu integrierten intelligenten Pumpensystemen im Jahr 2016. Heute stehen Flygt Abwasserpumpenlösungen in mehr als einer Million Installationen für Zuverlässigkeit, die sich auszahlt.
*Beim Vergleich der vollständigen Leistungsfähigkeit von Flygt Concertor mit konventionellen Abwasserpumpensystemen.