Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Packaged AOP Systems

MiPro Advanced Oxidation Process (AOP)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Besonders geeignet, wenn Mikroschadstoffe nicht durch konventionellen Behandlungstechniken entfernt werden können
  • Verwendet Wedeco Ozon- und UV-Technologien in Kombination mit Wasserstoffperoxid oder Hypochlorit
  • Kostengünstig
  • Geeignet für zahlreiche organische Schadstoffe

Was spricht für den Advanced Oxidations Process?

Wasserversorger berichten von zunehmenden Problemen in Bezug auf problematische Spurenstoffe in ihren Wasserressourcen. In Grund- und Oberflächengewässern werden häufig Spuren von organischen Schadstoffen wie Pestizide, Pharmazeutika, Algentoxinen oder gemessen.
Industrialisierung, intensive Landwirtschaft und auch die medizinische Versorgung tragen zu dieser zunehmenden Verunreinigung bei. Sobald diese Mikroschadstoffe über das Trinkwasser in die menschliche Nahrungskette gelangen, entstehen langfristig Gefahren für die Gesundheit oder sogar für den Hormonhaushalt von Mensch und Tieren. Traditionelle Behandlungsverfahren wie Aktivkohlefiltration oder konventionelle Ozonierung reichen nicht mehr aus, um die vollständige Beseitigung dieser Schadstoffe zu gewährleisten.

Advanced Oxidation Processes (AOPs, Erweiterter Oxidationsprozess) sind die ideale Technologie zur Entfernung dieser neuen Art von Wasserverunreinigungen. AOPs sind die Kombination aus zwei oder mehr Prozessen zur Herstellung von Hydroxyl-Radikalen (OH-Radikalen). Verglichen mit anderen Oxidationsmitteln haben OH-Radikale ein erheblich höheres Oxidationspotenzial und sind so in der Lage auch persistente Stoffe wie Pestizide zu beseitigen
Sobald sich Hydroxyl-Radikale im Wasser gebildet haben, reagieren sie allen vorhandenen oxidierbaren Substanzen. Die hohe Abbauleistung und die schnelle Reaktionskinetik dieses Prozesses machen die Erfolgsformel bei der Eliminierung zahlreicher persistenter Schadstoffe aus.


Das Wedeco MiPro AOP-System von Xylem besteht aus einer Wedeco Ozon oder UV Anlage sowie einer Dosier und Mischeinheit für Wasserstoffperoxide oder Hypochlorit.