It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Rivo™ I Steuerungssystem Steuerungssystem für Wasseraufbereitungsanlagen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Steuerungssystem der nächsten Generation für eine umfassende Kontrolle der Desinfektionssysteme von Evoqua über eine intelligente Plattform.

  • Marktführende Technologie mit erweiterten digitalen Fähigkeiten.
  • Verbesserung der Effizienz durch bessere Analyse und Kontrolle des Wasserverbrauchs.
  • Leicht konfigurierbar für individuelle Kundenanforderungen.

Das Rivo™ Steuerungssystem beinhaltet Desinfektionssysteme von Evoqua, wodurch sich die Systeme über eine intelligente Plattform leichter überwachen, kontrollieren und bedienen lassen. Das Kontrollsystem lässt sich problemlos konfigurieren, integrieren und erweitern, um auch künftige Überwachungsanforderungen zu erfüllen.

Das Kontrollsystem ermöglicht die Überwachung mehrerer Prozessparameter in Echtzeit, was zu Kosteneinsparungen bei Chemikalien sowie höherer Sicherheit und Genauigkeit bei der Dosierung führt. Mit den modernen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen des Rivo Kontrollsystems können Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen Kosten reduzieren und die Produktivität steigern.

  • Dosierungskontrolle in Echtzeit
  • Bis zu vier flexible Modulanschlüsse zur Installation der Rivo Flex IO-Module
  • Fernüberwachung und proaktive Alarme für die Verwaltung mehrerer Anlagen
  • Intuitiver hochauflösender Touchscreen
  • Im Gerätespeicher erfasste Datenprotokollierung
  • Erweiterbare Schnittstellenfunktionen für verschiedene Kommunikationsprotokolle
  • Zertifiziert nach CE

  • Nahtlose Integration in jedes Wasseraufbereitungssystem
  • Einfache Einrichtung und einfaches Datenmanagement für eine vollständige Kontrolle der Wasserqualität
  • Optimierter Chemikalieneinsatz
  • Unterstützung bei der Einhaltung von Normen und Vorschriften der Desinfektion
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Bewährte Sicherheitsmaßnahmen für einen geschützten und sicheren Betrieb

Kommunalanwendungen
  • Trinkwasser
  • Abwasser
Industrieanwendungen
  • Prozesswasser für Aquakultur
  • Kühltürme
  • Lebensmittel und Getränke
  • Halbleiterindustrie und die Pharmaindustrie