It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dampfsteuerungsdienste

Mobile Aufbereitungslösungen zum Entfernen und Zerstören giftiger Dämpfe aus Lagertanks und industriellen Prozessen

Die Öl-, Gas- und Chemieindustrien verwenden alle oberirdische Speichertanks (ASTs), unterirdische Speichertanks (USTs), Seetanker, Schienentanks und andere Behälter, die potenziell gefährliche Dämpfe enthalten. Diese Tanks sind sogar auf Baustellen zu finden, wo Lagertanks verwendet werden, wie z. B. in Tankstellen oder Industrieanlagen.

Wenn diese Tanks entleert werden, ist eine Tankentgasung erforderlich, bevor organische Gase wiederverwendet werden. Die potenziell giftigen Gasdämpfe werden durch die zuvor enthaltenen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) erzeugt. VOCs können aus Chemikalien, Lösungsmitteln und/oder Petrochemikalien bestehen. Dämpfe, die diese Verbindungen enthalten, müssen ordnungsgemäß entgast werden, um zu verhindern, dass schädlicher Dampf in die Atmosphäre gelangt und Gesundheitsprobleme und Compliance-Probleme verursacht.

Xylem bietet Tankentgasungs- und Dampfkontrolldienste an, um die Ziele der Umweltverträglichkeit der Branche zu erfüllen. Die Einhaltung wird durch eine Vielzahl von mobilen Behandlungsoptionen erreicht, einschließlich: thermische/katalytische Oxidation, Verbrennungsmotorsysteme (ICE), Kohlenstoffadsorptionssysteme (CAS) und Spezialreinigungslösungen für die Behandlung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder Schwefelwasserstoff (H2S)

Unsere Lösungen für die Dampfregelung

Unsere mobile Technologie kann für die Entgasung von Tanks oder Rohrleitungen, die Dampfregelung von Zentrifugen, die Entsorgung von Anlagen oder Behältern und andere verschiedene Herausforderungen der Geruchskontrolle eingesetzt werden. Die vielfältige Produktlinie von Xylem kann kleine und große Projekte bewältigen. 

Flüssigreiniger

Die mobilen Dampfreinigungssysteme sind auf die Bedürfnisse Ihres Standorts zugeschnitten und unterstützen Kunden bei der Einhaltung von Geruchs- und Luftvorschriften. Unsere Wäschersysteme sind mit Flammensperren, Sekundäreindämmungen, Druckmessern, Probenanschlüssen und Temperaturmessern ausgestattet und eignen sich für den Einsatz in Raffinerien, Chemieanlagen und Tankanschlüssen. Aus Edelstahl gefertigt

kann der Flüssigreinigungstank mit Säuren, Basen, Diesel und einer Vielzahl anderer Reinigungschemikalien verwendet werden und kann Durchflussraten von bis zu 1000 CFM verarbeiten. Die Systeme sind auf einem Anhänger montiert und ermöglichen eine einfache Platzierung an jedem Einsatzort. 

Zusätzliche Ausrüstung

Wenn die Projektbedingungen den Einsatz alternativer Technologien rechtfertigen, stehen die Ingenieure von Xylem zur Verfügung, um Optionen wie katalytische TOs, rekuperative TOs und rekuperative katalytische TOs zu besprechen. Die tatsächlich eingesetzte Technologie wird vom Kunden abhängig von den spezifischen Anforderungen jeder Aufgabe bestimmt. 

Sicherheit und Compliance

Mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit ist unsere Entgasungsausrüstung für Lagertanks mit Flammensperren, Feuerlöschsystemen und automatischen Sicherheitsabschaltungen ausgestattet und eignet sich für den Einsatz in Raffinerien, Chemieanlagen und Tankanschlüssen. Die Einheiten arbeiten unter Vakuum vom Lagertank zum Entgasungssystem, um ein Dampfleck zu verhindern, das zusätzliche Sicherheitsbedenken verursacht. Wenn es um die Berichterstattung geht, misst das Gerät den Durchfluss während des Entgasungsereignisses korrekt und zeichnet die Daten in einem Datenlogger auf. Diese Daten werden unseren Kunden in einem Projektbericht zur Verfügung gestellt, einschließlich der behandelten Mengen, der zerstörten Verunreinigungen und aller anderen erforderlichen Daten, die durch staatliche Vorschriften und standortspezifische Genehmigungen erforderlich sind. 

Wenn die Entgasung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, kann der schädliche Dampf in die Atmosphäre abgegeben werden und Gesundheits- und Compliance-Probleme verursachen.