It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schlammförderung

Horizontale, vertikale und tauchfähige Schlammpumpen für den zuverlässigen Transport von abrasiven und viskosen Materialien in Bergbau, Bauwesen und darüber hinaus

Schlammförderung umfasst den Transport von Feststoffpartikeln, die in einer Flüssigkeit, in der Regel Wasser, in verschiedenen Branchen wie Bergbau, Bauwesen, Abwasseraufbereitung und mehr suspendiert sind.  

Xylem bietet eine Reihe von Schlammpumpen, die zum Kauf oder zur Miete erhältlich sind und auf Langlebigkeit und geringen Energieverbrauch ausgelegt sind. Mit ihrem patentierten, selbstreinigenden Design gewährleisten sie eine einfache Wartung und effiziente Leistung. 

Arten von Schlammpumpen 

Es gibt drei Haupttypen von Pumpen, die zum Pumpen von Schlamm verwendet werden: horizontale, vertikale und tauchfähige Schlammpumpen, die jeweils für verschiedene Anwendungen geeignet sind. 

  • Horizontale Schlammpumpen, auch als trocken montierte Pumpen bekannt, haben ihr Hydraulikende und ihre Antriebseinheit außerhalb des Sumpfes. Sie sind vielseitig, unter verschiedenen Förderhöhen und Durchflussbedingungen verfügbar und verwenden in der Regel standardisierte Motoren und Dichtungen. In überschwemmungsgefährdeten Gebieten können trocken montierte Tauchpumpen eine bessere Option sein.

  • Vertikale Schlammpumpen werden in Tankpumpen und Ausleger-/Sumpfpumpen unterteilt. Tankpumpen sind trocken installiert und verfügen über einen integrierten Sumpf und einen offenen Einlass, der eine Luftverstopfung für einen reibungslosen Betrieb verhindert. Sie verfügen nicht über Tauchlager oder Dichtungen. Cantilever-/Sumpfpumpen hingegen sind halbtrocken, wobei das Hydraulikende in Schlamm eingetaucht ist, während die Antriebseinheit trocken bleibt. Diese Pumpen können voluminöser sein, einen begrenzten Zugang haben und anfälliger für Überschwemmungen sind, was sie im Vergleich zu Tauchoptionen weniger vorteilhaft macht. 

  • Tauchfähige Schlammpumpen bieten mehrere Vorteile. Sie arbeiten direkt im Schlamm und benötigen keine Stützkonstruktion, was sie platzsparend macht. Ihre integrierte Konstruktion kombiniert Motor und Spirale für eine einfache Installation und minimiert den Unterwasserbetrieb. Die umgebende Flüssigkeit kühlt den Motor und ermöglicht so häufigere Starts, während ihre flexiblen Installationsoptionen für verschiedene Konfigurationen geeignet sind. Darüber hinaus tragen sie zur Erhaltung sauberer Sümpfe bei, um die Effizienz zu verbessern.  

Es muss bekannt sein, dass eine Reihe von Eigenschaften des Schlamm- und Rohrleitungssystems in der Lage sind, eine Schlammpumpe korrekt auszuwählen. Unser Xylem kann Ihnen helfen, die richtige Art von Schlammpumpe für Ihren Betrieb zu bestimmen.  

 

Schlammpumpen sind für die schwierigsten Herausforderungen konzipiert und transportieren dicke, abrasive Mischungen effizient, wo herkömmliche Pumpen nicht mithalten können

Verwandte Produkte und Dienstleistungen