It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Ionenaustauschharze für Kernkraftwerke

Gewährleistung von Reinstwasser und Erhöhung der nuklearen Sicherheit mit Ionenaustauschharzen

Ionenaustauschharze werden in mehreren Systemen in Kernkraftwerken verwendet, um spezifische Verunreinigungen effektiv zu entfernen. Die einzigartigen chemischen Anforderungen jedes Systems bestimmen die Auswahl des am besten geeigneten Harzes. Xylem bietet Ionenaustauschharze an, die verarbeitet werden, um die individuellen Spezifikationen jeder Kernanlage zu erfüllen. 

Harze werden in verschiedenen Anlagenbereichen eingesetzt, einschließlich des fortschrittlichen Flüssigkeitsverarbeitungssystems und der Kondensatpolieranlagen. Die im Dampfkreislauf der Anlage vorkommenden Harze entfernen hauptsächlich gelöste Verunreinigungen und produzieren Reinstwasser zur Wiederverwendung. Das in dieser Anwendung verwendete Primärharz ist ein Mischbett, das sowohl Anionen- als auch Kationenharze enthält. Zum Beispiel ist das Kationenharz oft ein hochvernetzter Typ mit hoher Kapazität, wie C-471C H oder C-661C H. 

Es werden verschiedene Arten von Harzen verwendet, einschließlich Kationen-, Anionen- und Mischbettharze sowie spezielle Formen wie gebohrte und lithiierte Harze. 

Kernkraftwerkssysteme, die Ionenaustauschharze verwenden: 

  • Advanced Liquid Processing System (ALPS) – entfernt radioaktive Stoffe aus kontaminiertem Wasser 
  • Chemikalien- und Volumensteuerungssystem (CVCS) – reinigt einen Teil des Reaktorkühlmittelsystems und hilft, die Borkonzentration aufrechtzuerhalten 
  • Kondensatpoliermittel – entfernt gelöste Verunreinigungen und erzeugt so Reinstwasser 
  • Deborating Beds – Borreduzierung 
  • Kraftstoffpool-Entmineralisatoren – entfernt Verunreinigungen im Kraftstoffpool 
  • Lithium-Entfernungsbetten – Lithium-Entfernung 
  • Radabfallentsalzer – entfernt Verunreinigungen aus dem radioaktiven Wasser im Radabfallsystem 
  • Reaktorwasserreinigung – erhält die Reaktorwasserqualität 
  • Statorkühlung - reinigt das Wasser, das verwendet wird, um die Kupfer-Statorstangen kühl zu halten 
  • Dampfgeneratorabblasung – reinigt das aus dem Dampfkreislauf der Anlage entfernte Wasser

Ionenaustauschharze für Kernkraftwerke