It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Pumpen von Klärschlamm

Da Abwasserbehandlungsanlagen immer größer und anspruchsvoller werden, steigen auch die Anforderungen für die Handhabung großer Schlammmengen, was eine teure und komplexe Aufgabe ist. Xylem verfügt über die bewährte Erfahrung und Pumpen, um zuverlässige und effiziente Lösungen für die Behandlung von Schlamm zu bieten.

Xylem-Pumpen für den Markt für Schlammbehandlung umfassen:

  • Ein breites Sortiment an trockenmontierten und tauchfähigen, verstopfungsfreien Zentrifugalpumpen für den Gebrauch im Transport von Schlamm mit bis zu 8% Feststoffanteil
  • Progressive Exzenterschneckenpumpe für die Bearbeitung von dicken Schlämmen mit bis zu 45% trockenen Feststoffen
Marken
Marken
Godwin logo
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend