Regenwasserbehandlung

Regenwasserbehandlung

Nachdem das Wasser seiner Nutzungen gedient hat, muss es gesammelt, transportiert, behandelt und an die Umwelt zurückgegeben werden. Der Transport und die Bewältigung von Regenwasser kann ausgesprochen schwierig sein, da der hohe Anteil an organischen Feststoffen, Fetzen und anderen fasrigen Stoffen Pumpen oft verstopfen.

Xylem bietet eine Reihe von Pumplösungen, um Abwasser über das Sammelsystem in eine Kläranlage zu leiten. Darüber hinaus transportieren und verwalten wir kommunale, gewerbliche und industrielle Regenabwässer durch Sammelsysteme.

VORÜBERGEHENDE SPEICHERUNG VON ABWASSER BEI GROSSEN DURCHFLUSSMENGEN

Bei starkem Regen können Abwassersysteme und Aufbereitungsanlagen oft nicht das große Volumen an Abwasser verarbeiten. Andererseits führen trockene Wetterbedingungen normalerweise zu einer Überkapazität. Die Installation von Auffangbecken in einem Abwassersammelsystem gleicht den Durchfluss im System mit der Zeit aus. Die Auffangbecken ermöglichen es, Probleme wie Überflutung, Überlaufen oder mangelhafte Aufbereitung zu vermeiden, indem Abwasser gespeichert wird, bis die nötige Aufbereitungskapazität vorhanden ist. Die Aufbereitungsprozesse werden effizienter und leichter kontrollierbar, wenn die Durchflüsse weniger schwanken.

Sie können Auffangbecken entweder als mehrere kleinere, geografisch verteilte Becken oder als ein paar wenige größere Becken hinzufügen, die sich normalerweise in der Nähe der Kläranlage befinden. Ihre Wahl hängt davon ab, wo im Abwassersystem Sie die Engpässe haben und wo diese Auffangbecken gebaut werden können.

Produkte Marken
Marken
Godwin logo
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Flygt logo
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W