It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schlammpumpen & Lösungen für den Bergbau

Schlammrückstände beim Entwässerungsprozess zurückgewinnen

Schlammrückstände sind manchmal ein unschönes Nebenprodukt der Verarbeitung ... und sie sind überall.

Es wird viel Zeit und Mühe darauf verwendet, Rückstände umzupumpen, manchmal, weil sie „nur im Weg sind“. Immer mehr Betreiber verwerten jedoch Schlämme mit neuen Rückgewinnungstechnologien für Mineralien oder Metalle, die in der ersten Verarbeitungsstufe zurückbleiben. Xylem hilft gerne.

Im Allgemeinen haben Sie zwei Möglichkeiten, Schlämme zu verarbeiten: Bringen Sie die Pumpe zu den Feststoffen oder bewegen Sie die Feststoffe zur Pumpe.
Ein Partner wie Xylem verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine Reihe von Produkten für all Ihre Bedürfnisse bei der Entfernung von Schlammrückständen.

 

Xylem bietet folgende Produkte und Unterstützung für die Schlammentwässerung:

  • Eine Reihe von Tauchpumpen von kompakten, tragbaren Einheiten für kleinere Entwässerungsaufgaben bis zu größeren Entleerungspumpen für eine Vielfalt von Anwendungen, bei denen Korrosion und abrasive Bedingungen vorliegen.
  • Vollautomatische Diesel-, Elektromotor-, oder Erdgas-betriebene trockensaugende Pumpen zur Bearbeitung von Feststoffen bei hohe Volumina und Förderhöhen.
  • Eine große Vielfalt an hydraulischen Tauchpumpen für allgemeine Arbeiten in Entwässerungs-, Umgehungs-, Ableitungs- und Schlammanwendungen.
  • Eine umfassende Reihe an Pumpen und Zubehörteilen zur Miete, mit weltweit über 20.000 tragbaren Pumpen und zugehöriger Ausrüstung.
  • Rohr, Armaturen und sämtliche Zubehörteile aus einer Hand.
Produkte Services Marken
Produkte
Services
Möchten Sie mit der aufwändigen Alarmsteuerung nichts zu tun haben, aber trotzdem genauestens informiert und handlungsbereit sein, wenn ein Problem auftritt? Ob Sie eine Basis-Alarmverwaltung einer einzelnen Pumpenstation oder ein erweitertes...
Einbußen bei der Produktivität Ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sind undenkbar. Deshalb ist es wichtig, schnell handeln zu können, wenn eine Reparatur erforderlich ist und das Problem sofort behoben werden muss. Schneller Zugriff auf...
Die Installation und Inbetriebnahme von Wasser- und Abwasseranlagen und den Systemen, die diese kontrollieren, erfordern technische Kompetenz und fachliche Beratung. Hierbei kann es zur Überforderung kommen, wenn sowohl die entsprechenden Ressourcen...
Wenn Sie mit Xylem arbeiten, haben Sie einen einfachen Zugang zu Spezialisten, die über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, um Ihr Konstruktionsprojekt zu entwerfen und zu spezifizieren. Durch die Auslagerung der Verwaltungsaufgaben für Ihr...
Marken
Godwin logo
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend