It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sensus RF

Hoch entwickeltes Funknetzwerk zur Datenerfassung für Walk-by-/Drive-by-Systeme

Sensus RF ist ein optimiertes lizenzfreies Funkkommunikationssystem für batteriebetriebene Endpunkte. Es ist ein hoch entwickeltes System zum Abruf von Daten aus Zähler-Endpunkten und zur Übermittlung der Daten zur weiteren Bearbeitung und Auswertung. Es erzeugt Informationen für die Rechnungserstellung und das Netzwerkmanagement.

Es bietet einen Übergangsweg von mobiler Ablesung in Walk-by-/Drive-by-Systemen zu stationärer Infrastruktur für die Fernauslesung von Endpunkten, ohne Änderungen an den Endpunkten selbst. Mit unseren Repeatern und Gateways können Sie die Funkabdeckung auf bis zu Tausenden von Endpunkten erweitern.

Sensus RF-Funk bietet zwei Kommunikationsarten. Es liefert wichtige Informationen schnell und sicher, mit einem unidirektionalen BUP-Datenpaket, das Zählerfernauslesung und Alarminformationen bereitstellt. Auf Anfrage können wir auch erweiterte Datensätze mit dem bidirektionalen Modus (Listen After Talk) [LAT]) bereitstellen. Die Verwendung bi-direktionaler Kommunikation macht es möglich, ausgewählte Daten, einschließlich eines vollständigen Datenloggerverlaufs, abzurufen. Diese Fähigkeit ermöglicht die Fernkonfiguration von Alarmgrenzen, Alarmrücksetzungen und anderen Einstellungen.

Sensus RF ist in den freien 433 MHz- und 868 MHz-Frequenzbändern verfügbar. Mit unseren Software-Tools können Sie Geräte für den Einbau und die Ablesung einrichten und Endpunkte konfigurieren. Mittels unserer Software können Sie Tools in bestehende Systeme integrieren. Sie können Daten von Endpunkten importieren und exportieren, und Sie können einzelne Adressen oder Sendungen aus dem Netz auslesen. Die erfassten Daten können für die Analyse und die Verwaltung Ihres Netzwerks und für die Rechnungslegung an Ihre Kunden verwendet werden.