Produktion von erneuerbarer Energie kosteneffizient gestalten
Mit steigenden Preisen für fossile Brennstoffe wächst das Interesse an der Energie aus regenerativen Quellen. Biogasanlagen gehören zu den wenigen Technologien, die sich sowohl effizient als auch dezentral betreiben lassen. So hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur die Anzahl der Anlagen um ein Vielfaches erhöht, sondern auch deren Leistung. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag die durchschnittliche Leistung von Biogasanlagen bei 50 kW, heute sind es bereits 400 kW.
Die Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage setzt eine hohe Betriebssicherheit voraus. Die Komplexität der Anlage erfordert daher von der Planung und Ausführung bis zum dauerhaften Betrieb hohe Anforderungen an die Qualität der Komponenten.
Xylem-Pumpen und Rührwerke senken die Kosten und erhöhen die Zuverlässigkeit
Flygt Pumpen und Rührwerke sind für Biogasanlagen unerlässlich, da das Substrat vielfach bewegt werden muss. Im Falle von Gülle werden diese bereits im Stall eingesetzt, in der Vorgrube, im Fermenter und im Substratendlager. Dazu müssen verschiedene Wegstrecken und Höhenunterschiede genauso bewältigt werden wie eine optimale Durchmischung. Wir bieten dazu eine der breitesten Produktpaletten an Tauchmotorpumpen und Rührwerken, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.