It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

hydrovar® X: Die ultimative integrierte Motor- und Antriebslösung

29 Juni 2023

Xylem führt die neue Generation des intelligenten Pumpensteuerungssystems hydrovar® X ein 

Innovative Motortechnologie mit mehr Nachhaltigkeit, geringeren Lebenszykluskosten und optimale Konnektivität

Stockerau, 29.6.23 - Xylem, ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung komplexer Wasserprobleme verschrieben hat, hat seine leistungsstarke Hydrovar®-Reihe mit einer ausgeklügelten neuen Pumpenmanagementlösung auf ein neues Niveau gebracht.

Der innovative hydrovar® X Motor und die eingebettete Antriebstechnologie wurden von Grund auf entwickelt, um Hydraulikpumpen zu verbinden und zu optimieren. Sie wird zunächst für die mehrstufigen vertikalen e-SV- und e-SVI-Pumpen, die mehrstufigen horizontalen e-HM-Pumpen und die GHV-Druckerhöhungsanlagen von Xylem erhältlich sein.

Der brandneue hydrovar® X ermöglicht es Anwendern und Planern, einer Vielzahl von Pumpenanwendungen - einschließlich OEM-Anwendern -, die Leistung ihrer Pumpen zu verbessern und gleichzeitig ihren Energiebedarf und ihre Lebenszykluskosten zu senken.

Stefania Sinigaglia, Produktmanagerin bei Xylem, sagte: "Wir haben hydrovar® X entwickelt, um die Nachfrage nach einem einfach zu bedienenden und dennoch hochentwickelten Pumpenmanagement zu erfüllen. Die neue Technologie in hydrovar® X vereinfacht die Konnektivität, maximiert die Nachhaltigkeit und optimiert die Leistung.“ 

"Wir haben umfangreiche Tests in einer Reihe von Umgebungen durchgeführt, von Kommunen bis hin zu Industrie-, Haushalts- und Bewässerungsanwendungen. Dabei hat sich gezeigt, dass hydrovar® X eine hocheffiziente Möglichkeit bietet, die Pumpenleistung zu optimieren und die Vorteile der intelligenten Technologie auf einfachere Weise zu nutzen.

"Diese praktische neue Produktreihe spart Zeit bei der Umstellung und Verwaltung und vereinfacht die Konnektivität, was ein großer Vorteil für Installateure und Nutzer ist. Sie verfügt über eine "Easy Button"-Einrichtung und -Inbetriebnahme, eine breite Palette von Systemoptimierungsoptionen und Tools zur Zustandsüberwachung.

Erstklassiges Pumpenmanagement 

hydrovar® X wurde entwickelt, um eine intelligente Pumpenmanagementlösung für diejenigen zu haben, die Zuverlässigkeit, maximale Betriebszeit und präzise Leistung suchen, die bereits die kommenden Energieanforderungen erreicht. Sie ist in der Lage, die Lebenszykluskosten für alle Pumpenfamilien zu senken, einschließlich der führenden vertikalen mehrstufigen e-SV- und e-SVI-Tauchmotorpumpen von Xylem, der horizontalen mehrstufigen e-HM-Pumpen und der GHV-Druckerhöhungsanlagen.

Der hydrovar® X wurde für optimale Konnektivität entwickelt und bietet erweiterte Ein-/Ausgangsanschlüsse und Funktionsfähigkeiten, einschließlich IoT-Fähigkeit, mit integrierter drahtloser und kabelgebundener Konnektivität, einer intelligenten Geräteschnittstelle für die Einrichtung und Inbetriebnahme sowie einfacher BMS- und SCADA-Integration. Dazu gehören Modbus und BACnet als Standard, Softwaresteuerung für Druck- und Umwälzsysteme, eine Smartphone-App für iOS und Android sowie Multipumpenfunktionen für bis zu 8 Einheiten.

Die Leistung kommt von der Permanentmagnet-(PM)-unterstützten Reluktanzmotor-Technologie, um die besten Wirkungsgrade der Klasse zu erreichen (IE5-Motoren / IES2 PDS), die bereits jetzt die kommenden Energievorschriften und die EU-Anforderungen für Energierabatte erfüllen. hydrovar® X verfügt über Leistungsantriebssysteme (PDS) in drei Größen, von 3 kW bis 22 kW. hydrovar® X erfüllt die Anforderungen des EU- und des nordamerikanischen Marktes in Bezug auf IEC- und NEMA-Flansche. Ein von Xylem entwickeltes Kühlsystem sorgt für einen maximalen Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung.

hydrovar X ist ab sofort in Österreich erhältlich. 

Zur hydrovar® X Produktgruppe