It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

SFC-Serie

Produkt eingestellt
Dieser Artikel wurde ersetzt durch
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis 22.01.2028 in eingeschränktem Umfang zu Verfügung. 

Die SFC-Geräteserie ermöglicht die kontinuierliche Messung und Regelung einer großen Vielfalt von Parametern, die die Wasserqualität definieren. Einsatz finden die Geräte in der Behandlung von Trinkwasser, Abwasser, Industrie- und Prozesswasser sowie in Kühlwasserkreisläufen und Schwimmbädern. Das SFC-System ist modular aufgebaut und besteht aus einem Elektronik-Modul, einem Durchfluss-Modul sowie einem Plug & Play-fähigen Sensor-Messmodul. Dieses ist einfach und servicefreundlich. Es wird von der Elektronik automatisch erkannt. Außerdem kann es als Messgerät mit mehr als zehn verschiedenen Messmöglichkeiten konfiguriert werden, als Regelgerät oder als kombiniertes Mess- und Regelsystem. Das Angebot der kombinierbaren Sensoren ist groß, es umfasst Sensoren für freies Chlor, Gesamtchlor, pH-Wert, Redoxspannung, Leitfähigkeit, Chlordioxid, Ozon, Kaliumpermanganat, Fluorid, Temperatur, Standardsensoren/Messung mit mA-Signal.

  • Direkter Anschluss der potentiostatischen DEPOLOX® 5-Messzelle
  • Vier verschiedene Regelarten
  • Messen und Regeln einzelner oder mehrerer Parameter
  • Einfache Konfiguration und Bedienung
  • Datenanbindung zu SCADA-Systemen durch 4 -20 mA-Ausgang, Webtechnologie durch optionales Process Monitoring System und zu Profibus® DP oder Modbus® TCP durch optionale Feldbus-Module

  • Einsatz in Verbindung mit erprobten DEPOLOX®-, VariaSense®-, Micro/2000®-, Deox/2000®-Messzellen

Specifications