It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

DEPOLOX® Pool Compact

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Mess- und Regelsystem DEPOLOX® Pool Compact ist ein modernes Gerät für die Hygienehilfsparameter in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.

Der DEPOLOX® Pool Compact ist ein kompaktes Mess- und Regelsystem, das die Parameter freies Chlor, pH-Wert, Redoxspannung, Leitfähigkeit und Temperatur misst.


Darüber hinaus regelt das Gerät die Zugabe von Desinfektionsmittel, die pH-Wert-Korrektur sowie den Leitwert über die Solezugabe. Alle Anzeigeparameter können auch mittels internetfähigen Geräten über Standardbrowser kostengünstig visualisiert werden. Bei bestimmten Betriebsparametern ist eine passwortgeschütze Fernverstellung möglich.

  • Intuitive, selbsterklärende Bedienung über ein farbiges 4,3" Touch Display mit bruchsicherem Glaspanel.
  • Modernste Kommunikation über RS 485-, USB- und Ethernet-Schnittstelle, integrierte Modbus(R) TCP-Kommunikation
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • LED-beleuchtete Durchflusszelle zeigt Alarmstatus über Farbwechsel an.

  • Integrierte Webansichten: Visualisierung und Bedienung der relevanten Parameter von bis zu vier Schwimmbecken über internetfähige Geräte und Standardbrowser

Specifications