Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

DEPOLOX® 400 M-Analysegerät

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das DEPOLOX® 400 M Gerät misst online die Konzentration von Desinfektionsmitteln in Trinkwasser und in anderen Anwendungen von reinem Wasser.

Die zeitgemäße Elektronik verfügt über eine farbige Bedienoberfläche in der Größe eines gängigen Smartphones. Das Gerät lässt sich intuitiv bedienen. Die Kommunikationsmöglichkeiten beinhalten einen Standard-Ethernet-Anschluss, der den Zugriff auf die integrierte Webvisualisierung aller relevanten Informationen ermöglicht, wenn ein lokales Netzwerk angeschlossen ist. Eine RS 485-Schnittstelle und vier mA-Ausgänge stehen ebenfalls zur Verfügung.

Alle üblichen Desinfektionsmittel können gemessen werden: freies Chlor, Gesamtchlor, Chlordioxid, Ozon und Kaliumpermanganat. Wählen Sie, wie gemessen wird: Wenn die Wasserqualität nichts anderes vorgibt, sind die bewährten, extrem schnell regierenden unbedeckten DEPOLOX5 C-Elektroden die beste Wahl. Ansonsten können Sie aus einer Reihe von amperometrischen Membransensoren wählen, die in das präzise durchflussgesteuerte Durchfluss-Modul VariaSensTM C eingebaut werden. Zusätzlich wird die Temperatur gemessen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche pH- oder Redoxmessung oder eine Fluoridmessung einzusetzen.

  • 4 Zoll-Farb-Touchpanel
  • Hochmoderne Kommunikationsmöglichkeiten über eine Ethernet- und RS 485-Schnittstelle
  • Datenprotokollierung von Messwerten mit einfacher Fernübertragung auf andere Geräte
  • LED-beleuchtete Durchflusszelle, die so programmiert werden kann, dass sich die Farbe im Falle eines Alarms oder bei einem Fehlerzustand ändert

  • Intuitive Bedienung sowie einfache Visualisierung aller Messparameter über ein 4 Zoll-Farb-Touchpanel
  • Smarte Bedienfunktionen wie Kalibrierungen in konfigurierbaren Intervallen sowie einstellbare Serviceintervalle
  • Reagiert extrem schnell auf Änderungen der Desinfektionsmittelkonzentration mit der bewährten DEPOLOX®-Elektrodenmessung

Specifications