It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Dosieranlagen für die Desinfektion

Marmorkies-Reaktionsbehälter

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Marmorkies wird zur Neutralisierung von Salzsäure verwendet, die entsteht, wenn Chlorgas in Wasser eingeleitet wird

Marmorkies wird zu Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser eingesetzt, wenn Chlorgas als Desinfektionsmittel verwendet wird. Mit Marmorkies wird der pH-Wert geregelt, Salzsäure gebunden und die Säurekapazität stabilisiert. Das Verfahren eignet sich besonders für enthärtetes Nachfüllwasser mit einem hohen pH-Wert.

  • Natürlicher Prozess zur Neutralisierung von Säure
  • Robuste Bauweise 
  • Ausreichende Kontaktzeit durch Durchströmung von unten nach oben
  • Optische Füllstandskontrolle
  • Hohe Sicherheit durch Überdrucksicherung gemäß Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

  • Zwei Behältergrößen erhältlichund damit für alle Beckenkreisläufe geeignet
  • Stabile Säurekapazität durch Einsatz eines natürlichen Rohstoffs reduziert den Eintrag von konfektionierten Lösungen ins Beckenwasser
  • Gute Flockungsergebnisse aufgrund stabiler Säurekapazität
    Keine zusätzlichen Dosiergeräte erforderlich
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch günstigen Ausgangsstoff