It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Xylem Vue

Frühwarnsystem-Anwendung

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Informationen anfordern

Ungeachtet dessen, ob Sie zusätzliche Informationen benötigen oder an einem Angebot interessiert sind, sind wir da, um Ihnen zu helfen.

*  Pflichtfeld:

Xylem Vues Early Warning System (EWS)-Anwendung bietet eine einzige Plattform für ein umfassendes Flussbeckenmanagement und ein verbessertes Wasserressourcenmanagement. Dank dieser Technologie können Wasserbehörden und Notfallteams die Auswirkungen extremer Ereignisse sowie die Anzahl der betroffenen Bürger reduzieren. Es kann auch potenzielle Schäden an Infrastruktur und Anlagen erkennen und die zukünftige Planung und Investitionen optimieren. 

EWS, Teil der Xylem Vue-Plattform, ist ein nützliches Werkzeug, um Gemeinden vor dieser zunehmend verbreiteten Bedrohung zu schützen, indem Echtzeitalarme und kurzfristige Prognosen von Überschwemmungsereignissen bereitgestellt werden.

  • Integration und Verarbeitung von gemessenen und simulierten Daten zu Wetter, Wasserdurchfluss und Wasserstand. EWS kombiniert diese Daten mit Ergebnissen aus den hydrologischen und meteorologischen Modellen des Beckens, einschließlich der Simulation von Reservoirzuflüssen und -betrieben, zu einer einzigen Plattform für ein umfassendes Wassermanagement.
  • Frühwarnsystem für verschiedene Arten von Überschwemmungen, einschließlich Überschwemmungen mit oder ohne Schneeschmelze. Die Anwendung zeigt Hochwasserpläne für verschiedene Rücklaufperioden unter Berücksichtigung von Flussdaten und Flussniveauprognosen, um die Hochwasserniveaus im Voraus zu schätzen.
  • Warnungen und Alarme in Echtzeit, um Wasserbehörden und zivile Verteidigungsorganisationen beim Schutz von Gemeinden zu helfen. Diese können je nach Benutzertyp und Standort für Mobiltelefone und Websites konfiguriert werden.
  • Frühere Aktivierung von Katastrophenmanagementprotokollen, Ermittlung potenziell betroffener Infrastrukturen (Brücken, Straßen, Schulen, Geschäftsräume) und Empfehlung von Dammmaßnahmen zur Minimierung von Risiken und Schäden.
  • Bewertung von Flutschutzprotokollen, den beteiligten Organisationen, Kommunikationskanälen und Softwaresystemen nach dem Ereignis.