Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Belüftungstechnik

Silber-Reihe II Membran-Tellerbelüftungen

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Ideal für Luft-an-/Luft-aus-Anwendungen wie SBRs, aerobe Abbaueinheiten und anoxische Schwingzonen sowie für Dauerbetrieb
  • Weltweit wurden für kommunale und gewerbliche Anwendungen schon über 22 Millionen Belüfter installiert
  • Tests von Drittparteien haben eine höhere, anhaltende Effizienz nachgewiesen
  • Eine hochmoderne Membranperforationstechnik erzeugt extrem feines, einheitliches Blasenmuster für den optimalen Sauerstofftransfer
  • Geringe Wartung und lange Lebensdauer von über 10 Jahren

Langjährig bewährte Leistungsfähigkeit

 

Die Membran-Tellerbelüftungen der Sanitaire Silber-Reihe II von Xylem weisen ein einzigartiges Spaltmuster und Schlitzausformungen auf, die für eine extrem feine und gleichmäßige Verteilung von Luftbläschen sorgen und so eine hohe Sauerstoffausnutzung sicherstellen. Die speziell abgestimmten, hochwertigen EPDM-Elastomerverbindungen sind im Gegensatz zu gewöhnlichen Membranen alterungsbeständig und zeichnen sich seit mehr als zehn Jahren durch bewährte Leistungsfähigkeit aus.

Durch die einzigartige Ausformung der Membran, den integrierten O-Ring und den Halterungsring, der von oben auf die Dichtung geschraubt wird und Leckagen eliminiert, werden ein geringerer Energieverbrauch und erhöhte Betriebseffizienz ermöglicht. Das hocheffektive integrierte Sicherheitsventil macht es möglich, dass die Belüftungszonen mühelos für Anwendungszwecke mit und ohne Luftzufuhr ausgeschaltet werden können.

Die patentierten Rohrverbindungen von Sanitaire sind speziell konstruiert worden, um Wärmedehnungen, Wasserschlägen und anderen dynamischen Belastungen standzuhalten, während die Rohrhalterungen eine stufenlose Höhenverstellung für eine akkurate Gitterausrichtung erlauben. Die Verbindungskonstruktion mit Kerbverzahnung ermöglicht eine einfache Installation und schaltet das Risiko von Installationsfehlern für Auftragnehmer aus. Rohrleitungen und andere Komponenten des Systems der Silber-Reihe II sind vollständig mit den Sanitaire-Systemen für Keramik-Tellerbelüftungen austauschbar.

 

Specifications