It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Wasserverluste

Verlorenes Wasser ist verlorenes Geld.
Verminderung der scheinbaren und realen Verluste.

Wir wissen, dass Sie sich darauf konzentrieren Wasserverluste zu reduzieren sowie darauf, die Lücke zwischen der Wassermenge, die Sie bereitstellen, und der Wassermenge, die Sie dem Kunden monatlich in Rechnung stellen, zu schließen. Wasserverlust kann sich schnell summieren. Tatsächlich können Wasserverluste in Nordamerika zwischen 20 und 30 Prozent ausmachen.

Ursachen von Wasserverlusten:

  • Leckagen der Hauptleitungen und Überläufe des Hauptbehälters
  • Unbefugter Gebrauch (Diebstahl und Manipulation)
  • Verbrauch ohne Rechnung und Zählerungenauigkeiten
  • Nicht erfasster Verbrauch
  • Leckagenkorrektur und Forderungsausfall

Wir sind uns alle einig, dass die Nichterfüllung unseres Umsatzpotentials aufgrund von Wasserverlusten nicht länger akzeptabel ist. Wasserverlust wirkt sich nicht nur auf die Einnahmen aus, sondern kann auch schwere Auswirkungen auf Ihre Betriebskosten haben. Wir arbeiten mit Tausenden von Versorgern wie Sie es sind zusammen, um die Ursachen von Wasserverlusten zu identifizieren und Lösungen für deren Reduzierung bereitzustellen.

think-beyond-the-leaks-infographic-thumb-400x370.png Sehen Sie in dieser Infografik, die den Verlauf von Wasserverlusten darstellt, wie Sensus-Lösungen die Verluste unterbinden können.
 
Non-Revenue Water2.png In dieser Infografik finden Sie eine Einführung in die wesentlichen Auswirkungen von Wasserverlusten.

 

non-revenue-water-strategy-go-beyond-leaks-webinar-400x370.jpg Sehen Sie sich dieses informative Webinar an, damit Sie Ihren „Wasserverlust–Weg“ bestimmen können.
 Unsere Lösung


Der erste Schritt in der Bekämpfung von Wasserverlust ist die Sicherstellung exakter Zählerauslesungen. Von nicht erfasstem Wasser und ungenauer Fakturierung bis hin zur verzögerten Erkennung von Kundenlecks, was zu höheren Leckageverzeihungskosten führt, kann der offensichtliche Verlust eine Umsatzinstabilität verursachen. In Ihrem Verteilersystem schaffen auch Wasserleckagen, Rohrbrüche und Überläufe kostspielige Probleme. Um Ihnen zu helfen, diese Probleme zu beheben, bieten wir eine Reihe von Zähl-, Mess-, Kommunikations- und Analyselösungen an, um Sie auf Ihrem „Wasserverlust–Weg“ von der Umsatzsicherung bis hin zur Reduzierung der tatsächlichen Verluste zu unterstützen.

  • iPERL® Wasserzähler: Erfassen Sie mit beispielloser Präzision zuvor nicht erfasstes Wasser bei niedrigen Durchflussraten. Dieser intelligente Wasserzähler ist mit intelligenten Alarmen ausgestattet, wie z. B. einem Manipulationsalarm, um versuchten Diebstahl zu erkennen, und kann Ihnen helfen, Ihren Ertragsfluss von Ihren Wohngebäudekonten zu verbessern.
  • ally®-Wasserzähler: Reduzieren Sie Forderungsabschreibungen und verbessern Sie den Kundendienst mit einer schnelleren Serviceaktivierung und -abschaltung durch ein integriertes dreistufiges Fernserviceventil. Mit bewährten Druckabtastfähigkeiten kann ally Ihnen auch helfen, ein Profil Ihres Systemdrucks zu erstellen, um Wasserverluste innerhalb Ihres Wasserverteilers effizienter und kostengünstiger zu senken.
  • OMNI™ kommerzielle und industrielle Wasserzähler: Sorgen Sie für eine höhere Umsatzerfassung von Ihren gewerblichen und industriellen Konten über feldanpassbare Genauigkeit. OMNI verwendet eine patentierte „Schwebender Flügel“-Technologie (FBT), die Ihnen ein breiteres Spektrum an präzisen Messwerten und Umsatzsicherung bietet.

Die iPERL-, ally- und OMNI-Zähler lassen sich nahtlos mit den FlexNet® SmartPoint®-Modulen integrieren und bieten zahlreiche Optionen zum Remote-System-Management über das bidirektionale FlexNet-Kommunikationsnetzwerk von Sensus. SmartPoint-Module automatisieren die Fernauslesung des Wasserzählers und überwachen die Verteilerleitungen auf Leckagen.

  • FlexNet® Kommunikationsnetzwerk: Unser weitreichendes Funknetzwerk bietet eine skalierbare und zuverlässige Smart-Utility-Netzwerkinfrastruktur, die intelligentes Wasser sowie intelligente Städte ermöglicht. FlexNet arbeitet mit intelligenten Zählern und Sensoren und überträgt und empfängt sicher die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt, damit Sie Ihr System aktiv überwachen und Ihr Wassersystem dynamisch optimieren können.
  • SmartPoint® Module: Mit Versionen, die sowohl für Anwendungen über Wasser als auch unter Wasser konzipiert sind, erfassen SmartPoint-Module stündliche Messdaten, die Sie entweder vor Ort oder über das FlexNet-Netzwerk einsehen können. Diese Daten können nicht nur aktuelle Leckagen oder Verluste deutlich machen, sondern sie zeigen auch, an welchem Datum und zu welcher Zeit die Ereignisse stattfanden. SmartPoint-Module funktionieren im Walk-by/Drive-by-Modus oder im stationären Betrieb, um Ihnen noch mehr Flexibilität an die Hand zu geben.
  • Sensus® Smart-Gateway-Sensorschnittstelle: Dieses batteriebetriebene Gerät maximiert Ihre Investition in das FlexNet-Kommunikationsnetzwerk, indem selbst dann Daten gesendet werden, wenn kein Netzstrom vorhanden ist. Überwacht dezentral die Druckwerte, Temperaturen, Pegel und Schalter. Außerdem können Sie Druckwerte analysieren, um mögliche Leckagen und andere Zustände in Ihrem System zu identifizieren.
  • Permalog+ Akustiküberwachungssensor: Überwachen Sie die Verteilerleitungen und lokalisieren Sie Leckagen. Diese Sensoren nutzen Schallwellen, um Durchfluss zu erkennen, werden über Nacht aktiviert und hören das Verteilersystem ab, wenn die Umgebungsgeräusche am geringsten sind. Sie erstatten dann mithilfe des SmartPoint-Moduls Bericht über die Durchflussbedingungen. Sie können die Daten analysieren, um zu bestimmen, ob eine Leckage vorliegt. Die Serviceteams können dann schnell Untersuchungen und Reparaturen durchführen, bevor die Leckagen zu teuren Problemen werden.
  • Sensus Essential Analytics: Diese leistungsstarken Anwendungen liefern Daten von Ihrem AMR- oder AMI-System und versorgen Sie mit den Informationen, die für eine schnelle Reaktion auf Systemprobleme erforderlich sind.

Ihre Vorteile

  • Hilft Ihnen, Quellen von Wasserverlusten aus der Ferne über Sensus-Software zu identifizieren
  • Bietet Ertragssicherung mit genauer Abrechnung und ermöglicht einen proaktiven Kundendienst
  • Alarmiert Ihr Versorgungsunternehmen mit Alarmen über unbefugten Gebrauch
  • Identifiziert Bereiche, um die Flussrate für Wasserleckagen und Rohrbrüche mit Druckmanagement zu reduzieren
  • Ermöglicht und verbessert die Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Wasserverlustprogramme
Produkte
Produkte