It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Leckagen-Management

Reduzieren Sie Wasserleckagen im Verteilersystem. Helfen Sie Kunden bei der Optimierung des Wasserverbrauchs.

Jedes Jahr verlieren Versorgungsunternehmen $ 9,6 Mrd. allein durch Leckagen Verbessertes Leckage- und Druckmanagement können Undichtigkeiten um fünf Prozent und Rohrbrüche um 10 Prozent reduzieren, was den Versorgern bis zu $ 4,6 Mrd. im Jahr einspart.

Die Hauseigentümer in den USA verlieren 4,73 Billionen Liter Wasser im Jahr, weil Undichtigkeiten nicht erkannt oder repariert werden. Ein einziger Haushalt kann für einen Wasserverlust von durchschnittlich 37.854 Liter pro Jahr verantwortlich sein – genug, um ein Schwimmbad zu füllen.

Unsere Lösung

Mit einem Fokus auf Überwachungs-, Druckmanagement- und Leckagesuche-Technologien bieten wir moderne, intelligente Lösungen, mit denen Sie Wasser sparen und Undichtigkeiten vermeiden können.

Mit unserer integrierten Lösung zum Leckage-Management können Sie Ihr Wasserverteilernetzwerk dezentral und kontinuierlich auf Undichtigkeiten überwachen und diese diagnostizieren. Permalog+ Akustiksensoren verwenden Schallwellen, um die Verteilerleitungen zu überwachen und Undichtigkeiten zu lokalisieren. Die Sensoren werden über Nacht aktiviert und hören das Verteilersystem ab, wenn die Umgebungsgeräusche am geringsten sind; dann werden die Leitungsbedingungen über das FlexNet® Kommunikationsnetzwerk zurück an den Versorger gemeldet. Mithilfe dieser Daten können Sie die Wartung besser priorisieren und den Wasserdruck sowie Undichtigkeiten in Ihrem Netzwerk verwalten und optimieren.

Intelligente Zähler arbeiten mit Sensus SmartPoint® Modulen, um Ihr Wassersystem zu managen. Wir bringen sie an Ihren Zählern an, um die bidirektionale Kommunikation zu ermöglichen. SmartPoint-Module liefern stündliche Messwerte anstelle der herkömmlichen monatlichen Zählerauslesung. Diese Messwertmengen ermöglichen Ihnen einen besseren Einblick in die Verbrauchsmuster Ihrer Kunden. Die SmartPoint Module erkennen außerdem Manipulationen, Leckagen, Strömungsumkehr und andere Abweichungen.

Wir bieten u. a. die folgenden Leckage-Management-Lösungen:

  • Permalog+ Akustiküberwachungssensor: Überwachung von Verteilerleitungen und Lokalisieren von Undichtigkeiten mithilfe von Schallwellen. Die Sensoren werden nachts aktiviert und melden die Leitungsbedingungen mithilfe des FlexNet Kommunikationsnetzwerks.
  • iPERL® Wasserzähler: Messen Sie einen breiteren Bereich von hohen und niedrigen Durchflüssen und verbessern Sie die Messgenauigkeit.
  • OMNI™ Wasserzähler: Erlaubt die Messung kleinster Durchflussmengen, verfügt über größere Messgenauigkeit als andere kommerzielle Wasserzähler auf dem Markt und gibt Ihnen die Möglichkeit zur Verbesserung des Kundendienstes und Steigerung der Einnahmen.
  • SmartPoint® Module: Batteriebetriebene Geräte, die am Zähler angebracht sind und mittels der programmierbaren Alarmfunktion Ihr System vor potenziellen Leckagen und Diebstahl schützen.
  • Sensus® Smart-Gateway-Sensorschnittstelle: Diese Schnittstelle wurde für abgelegene Einsatzorte ohne Stromquelle entwickelt und ermöglicht die dezentrale Überwachung von Druckwerten, Temperaturen und Pegeln.
  • Sensus-Software: Messen Sie kontinuierlich den Wasserverbrauch über einen angegebenen Zeitraum. Unsere Lösung kann kleinere, kontinuierliche Undichtigkeiten sowie große Leckagen feststellen, die Sachschaden verursachen können, wenn der Eigentümer nicht rechtzeitig benachrichtigt wird.

Funktionen und Leistungsmerkmale des Leckage-Managements

  • Dezentrale Erkennung von Leckagen und Manipulation
  • Zeigt mittels Permalog+ Akustikerkennung undichte Stellen
  • Hochentwickelte Reihe an Alarmen, um Wasserleckagen besser zu erkennen und steuern
  • Bleifreie, normgerechte Sensus iPERL Wasserzähler aus Composite Material
  • Intelligentes, effizientes und normgerechtes Wasser-Management
  • Möglichkeit, den Verbrauch von Kunden stündlich einzusehen
  • Zu den erfassten Daten gehören Verbrauch, Diagnostik und Statusmessungen
  • Ersetzt ältere, leckanfällige Systeme durch neue Technologie

Ihre Vorteile

  • Sorgt für eine drastische Verbesserung des Leckage-Managements
  • Bietet konsistenteres Druckmanagement
  • Minimiert finanzielle Verluste durch Undichtigkeiten
  • Verbessert das Wassermanagement des Kunden
  • Reduziert Probleme bei der Rechnungsstellung und verbessert dadurch die Kundenzufriedenheit
  • Senkt Arbeitskosten sowie Kosten für Geräte und Transport
  • Reduziert die Möglichkeit von Senklöchern und Auswaschungen und minimiert dadurch mögliche Haftungskosten
  • Ermöglicht wirksame Wassersparinitiativen
  • Ermöglicht und verbessert die Erfüllung gesetzlicher Auflagen

Vorteile für Ihre Kunden

  • Reduziert leckagebedingte Rechnungsanpassungen für die Kunden
  • Gewährleistet eine fehlerfreie Zählerauslesung
  • Stärkt das Vertrauen in den Service

Vorteile für die Öffentlichkeit

  • Spart örtliches und regionales Wasser
  • Erkennt Verstöße während Einsparungs- und Rationierungsinitiativen
  • Erhöht das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Versorgungsunternehmen