It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Wasserbahnen und Attraktionen

Kajakfahren, Rafting und sonstige Wasserfahrten

Wasserbahnen und Rutschen werden sowohl für Freizeitparks als auch beim Sport gerne verwendet. Wir helfen Ihnen, Ihr Pumpensystem für Wasserparks, Amateurkurse oder professionelle Kurse, wie sie bei Olympischen Spielen verwendet werden, zu entwickeln. Flygt-Pumpen werden bereits in vielen künstlichen Kajakkursen auf der ganzen Welt vorgefunden. Andere häufige Anwendungen sind künstliche Flüsse für das Rafting, lange Rutschen und Strömungskanäle.

Egal wie viel Wasser oder welche Geschwindigkeit Sie für die Fahrt oder den Kurs benötigen mit unsere Pumpen können die Herausforderung meistern. Die Durchflussrate kann leicht angepasst werden und macht den Wildwasser-Kajak-Kurs innerhalb von Minuten zu einem gemächlichen Fluss für Amateure. Die Pumpen können auf viele verschiedene Arten installiert werden, indem sie an einen bestehenden Fluss angeschlossen werden oder Wasser aus einem See oder Reservoir nutzen. Flygt-Tauchpumpen ermöglichen kompakte Installationen, die abseits der Sichtbarkeit verborgen sind, sodass die Gäste sie nie bemerken.

Ihre Herausforderungen verstehen

  • Wird oft fortwährend der Öffnungszeiten der Anlage betrieben
  • Pumpenauswahl und Systemdesign für Zuverlässigkeit und minimalen Energieverbrauch
  • Die Zuverlässigkeit der Pumpe ist wichtig, da die installierten Ersatzteile selten verwendet werden
  • Verstopfungsrisiko aufgrund der Umwälzung von Wasser ohne entsprechende Reinigung
  • Aus Kostengründen werden oft flache Pumpenstationen vorgeschrieben, um Grabungsarbeiten gering zu halten
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung