It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dewatering

Xylems reichhaltiges Angebot an Entwässerungspumpen ermöglicht es Ihnen, innerhalb der Limits Ihrer Mine zu agieren, die Effizienz zu maximieren und Systemausfallzeiten zu minimieren. Xylem bietet eine vielfältige Pumptechnik, von tauchfähigen Pumpen bis trocken installierten Pumpen, und stellt somit für jede Aufgabe die richtige Pumpe bereit. In manchen Regionen stehen auch Ausleihoptionen zur Verfügung.

Produkte Marken
Produkte
Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme
Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme

Überwachungs- und Steuerungsprodukte bewahren die volle Kontrolle Ihrer Anlagen.

Flygt 2000 Reihe
Flygt 2000 Reihe

Die Flygt Pumpen der Reihe 2000 sind robust, mobil und überaus vielseitig.

Flygt 2600 Reihe
Flygt 2600 Reihe

Die Flygt 2600 Reihe - Entwässerungspumpen, für den harten Einsatz am Bau.

Flygt 2700 Reihe
Flygt 2700 Reihe

Die Flygt 2700 Reihe eignet sich für korrosive und abrasive Flüssigkeiten.

Flygt BIBO 2800 Reihe
Flygt BIBO 2800 Reihe

Die Legende ist wieder da!

CD-Serie
CD-Serie

Hohes Volumen-, mittlere Förderhöhe, ausgezeichnete Feststoffförderung.

HL-Serie
HL-Serie

Spülpumpen mit hoher Förderhöhe und Feststoffförderfähigkeiten.

Godwin Heidra Reihe
Godwin Heidra Reihe

Godwin Heidra-Pumpen - zuverlässige hydraulische Tauchpumpen.

Tauchpumpen
Tauchpumpen

Tauchfähige Pumpen bewältigen alles von der kleinen bis zu großen Herausforderung.

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt
Kreiselpumpen mit axialem Eintritt

Unübertroffenes Angebot an axialen Saugpumpen aus Gusseisen oder Edelstahl.

Überwachung
Überwachung

Pumpen vor Fehlern schützen und Daten an SCADA- und Steuerungssysteme übermitteln.

Steuerung
Steuerung

Steuerungen von der einfachsten bis zur komplexesten Anwendung.

Sensoren
Sensoren

Das Portfolio von Xylem umfasst eine Reihe robuster und zuverlässiger Sensoren.

Drehzahlregelung
Drehzahlregelung

Drehzahlregelgeräte verbessern die Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpe.

Durchflussmesser
Durchflussmesser

Durchflussmesser von Xylem sind einfach zu installieren und zu betreiben.

Füllstandgeber
Füllstandgeber

Die Füllstandsensoren sind an Ihre Anforderungen in der Füllstandsmessung angepasst.

Pumpenstationen und Anlagensteuerungseinheiten
Pumpenstationen und Anlagensteuerungseinheiten

Flygt-Steuerungen sind für die gesamte Palette an Pumpenstationen verfügbar.

Kompakte und langsam laufende Rührwerke
Kompakte und langsam laufende Rührwerke

Hocheffiziente Lösungen für alle Behälterformen und Größen.

Marken
Flygt
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Godwin
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Lowara
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem