It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Rohwasseraufnahme und Prozesswasserversorgung

Pumpen von Wasser für industrielle und kommunale Einrichtungen

Viele Industrien und kommunale Einrichtungen benötigen einen großen Wasserzufluss für ihre Prozesse. Wasserentnahmestationen, die Zuflüsse zu den Anlagen bewältigen, müssen die Prozesse aufrecht erhalten. Da Wasser für den Betrieb benötigt wird, sind Zuverlässigkeit und hohe Pumpeneffizienz unerlässlich. Wasserentnahmestationen werden in Anwendungen wie diesen verwendet:

  • Kraftwerke, die den Zufluss von Wasser zur Kühlung und Kondensation benötigen
  • Wasseraufnahme für Wasseraufbereitungsanlagen zur Produktion von Trinkwasser
  • Kühlwasser für Industrieprozesse
  • Allgemeines Prozesswasser
  • Waschwasser

Das Wasser, das dabei verwendet wird, kann je nach Quelle und Prozess Süßwasser oder Meerwasser sein. Meerwasser stellt aufgrund des Salzgehaltes andere Anforderungen an die Pumpen, daher sind speziell für den Meerwassereinsatz konzipierte Lösungen ein Muss.

Ihre Herausforderungen verstehen

  • Es werden häufig hohe Durchflussraten benötigt
  • Zuverlässigkeit und Redundanz sind wichtig, da ein Pumpenausfall den Betrieb gefährden könnte
  • Kontinuierlicher Betrieb
  • Energieeffizienz
Produkte Marken
Marken
Flygt logo
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Leopold Xylem Logo
Leopold

Filtrations- und Klärlösungen für die Wasser- und Abwasserindustrie.