It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Zellstoff- und Papierbleiche

Xylem ist der Weltmarktführer im Bereich Ozontechnologie

 

Xylem arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Zellstoff- und Papierherstellern zusammen und hat das modernste, energieeffizienteste und anwenderfreundlichste Ozonsystem in den Herstellungsprozess integriert. Xylem bietet spezifische Systeme, die für die Bedürfnisse der Zellstoff- und Papierindustrie entwickelt wurden, an. Sie kombiniert Zuverlässigkeit und Energieeffizienz mit einer kompakten Konfiguration und dem praktischen Plug-and-Play-System für die schnelle Installation und Inbetriebnahme.

Xylem bietet für die Abwasserbehandlung auch eine Ozonauflösungsanlage zur Aufbereitung suspendierter biologischer Schwebstoffe. Der Biofiltrationsprozess von Leopold kombiniert Ozon und Zerfall und bereitet selbst schwierige CSB-Werte auf.

Die Zellstoff- und Papierverarbeitungsingenieure von Xylem haben die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie können die Walzwerksingenieure bei der Entwicklung der richtigen Anlage für Ihr System unterstützen.

Produkte Services Marken
Produkte
Systeme zur Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Ozon
Systeme zur Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Ozon

Für Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung und andere industrielle Verfahren.

Adaptive Rührwerke
Adaptive Rührwerke

Hoher Wirkungsgrad für hohe Durchflussraten und niedriger Energieverbrauch.

Kompakte und langsam laufende Rührwerke
Kompakte und langsam laufende Rührwerke

Hocheffiziente Lösungen für alle Behälterformen und Größen.

Services
Jedes Gerät muss in regelmäßigen Abständen gewartet oder generalüberholt werden. Egal ob es sich um einen unerwarteten Ausfall handelt oder den Austausch von Ersatzteilen bei einer geplanten Wartung, Xylem bietet alle Arten von Reparaturen für...
Wenn die Mittel knapp sind und überall Maßnahmen zur Kostensenkung durchgeführt werden, suchen Unternehmen nach intelligenten Möglichkeiten, um teure Reparaturen und Notfälle zu verhindern. Durch die Kontrolle der Wartungskosten können Sie die...
Die Installation und Inbetriebnahme von Wasser- und Abwasseranlagen und den Systemen, die diese kontrollieren, erfordern technische Kompetenz und fachliche Beratung. Hierbei kann es zur Überforderung kommen, wenn sowohl die entsprechenden Ressourcen...
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Rentabilität zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Anlagegüter im Wasser- und Abwasserbereich kostengünstig zu verwalten. Das Alter und der Zustand Ihrer Ausrüstung hat einen großen Einfluss auf die...
Möchten Sie mit der aufwändigen Alarmsteuerung nichts zu tun haben, aber trotzdem genauestens informiert und handlungsbereit sein, wenn ein Problem auftritt? Ob Sie eine Basis-Alarmverwaltung einer einzelnen Pumpenstation oder ein erweitertes...
Marken
Lowara
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem

Wedeco
Wedeco

Zuverlässige und umweltfreundliche Technologien zur Wasser- und Abwasserbehandlung.