It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FGC 401 / FGC 411 / FGC 421 Konfiguration

Informationen über die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Gateway finden Sie unter Verbindung mit dem Spezialgerät .

Nummer Teil Beschreibung
1 Wählscheibe Die Wählscheibe dient der Navigation und Auswahl in den Menüs. Zum Navigieren drehen. Zum Auswählen drücken.
2 Home-Taste Mit der Home-Taste gelangt man zum Home Menü zurück.
3 Zurück-Taste Mit der Zurück-Taste gelangt man zum vorherigen Menü.

 

  1. Drücken Sie die Home-Taste
  2. Gehen Sie zu und drücken Sie , um alle Menüs auszuwählen
  3. Wählen Sie Einstellungen
  4. Wählen Sie Kommunikation.
  5. Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.

Parameter Einstellung
Protokoll Modbus-Slave
Kanaltyp RS232
Slave-Adresse Die Steuergerätadresse im Netzwerk
Kanalkonfiguration Baud - 9600
Parität - Keine

 

  1. Schalten Sie das Pumpensteuergerät aus und wieder ein.

Das Pumpensteuergerät kann nun mit dem Modem kommunizieren.