It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überwachung & Steuerung für Schwimmbadanwendungen

Da bei allen Schwimmbadanwendungen die Sicherheit oberste Priorität hat, ist die Gewährleistung höchster Wasserqualität entscheidend. Eine fortschrittliche Lösung zur Überwachung und Steuerung ist daher unerlässlich, um die Gesundheit der Badegäste zu schützen und den Betreibern verlässliche Messwerte zu garantieren.  

Betreiber benötigen Mess- und Regelgeräte, die wichtige Wasserqualitätsparameter kontinuierlich messen und stabil halten, aber auch die betriebliche Effizienz unterstützen, damit der Betrieb wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Über alle Schwimmbadeinrichtungen hinweg – unabhängig von Größe und Funktion, einschließlich Schwimmbädern, Spas und Wasserparks – lassen sich so die Betriebskosten senken und der Wartungsaufwand minimieren, um knappe Budgets optimal zu verwalten. Eine höhere Genauigkeit bei der Überwachung, Messung und Dosierung der Wasserqualität reduziert nicht nur das Risiko chemischer Ungleichgewichte im täglichen Betrieb, sondern hilft auch, die Ausgaben für Desinfektionschemikalien durch die Vermeidung von Überdosierung spürbar zu senken.

Schwimmbadbetreiber benötigen daher ein vielseitiges System für die Mess- und Regeltechnik, das alle Wasseraufbereitungsanlagen – selbst über mehrere Becken oder Standorte hinweg – auf einer einzigen, zentralen Steuerungsplattform zusammenführt. Rivo bietet hierfür eine zukunftssichere Lösung mit erweiterten digitalen Funktionen, IT-Sicherheitsmerkmalen und Vernetzungsfähigkeiten, die flexibel mit den Anforderungen Ihrer Anlage mitwächst.

Heute transformiert unsere neue Generation innovativer Mess- und Regelgeräte die Überwachung und Steuerung der Wasseraufbereitung für Schwimmbadbetreiber weltweit. Sie liefert eine unübertroffene Leistung mit Ergebnissen, die schon heute und auch morgen einen echten Unterschied für Ihren Betrieb machen.