It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überwachung & Steuerung für industrielle Anwendungen

Wasser ist ein lebenswichtiger Prozess- und Produktbestandteil in einer Vielzahl industrieller Anwendungen – von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Aquakultur bis hin zum Mikroelektroniksektor. Da höchste Effizienz und Sicherheit entscheidend für den Erfolg von Fertigungsprozessen sind, hat die Qualität dieses Wassers oberste Priorität. Eine fortschrittliche Lösung zur Überwachung und Steuerung der Wasserqualität ist daher unerlässlich für die betriebliche Leistung, die Kostenkontrolle, die Minimierung von Ausfallzeiten und die Sicherstellung, dass industrielle Prozesse mit maximaler Produktivität laufen.

Neben einer unübertroffenen betrieblichen Leistung bedeutet eine bessere Prozessüberwachung und Steuerung der Wasseraufbereitung eine höhere Dosiergenauigkeit. Dies kann Betreiber bei den Ausgaben für Desinfektionschemikalien erheblich entlasten. Diese Präzision sorgt zudem für verlässliche Messwerte und erhöht das Sicherheitsniveau.

Viele Industriestandorte verfügen über eine Vielzahl an verschiedenen Steuerungssysteme für ihre Wasseraufbereitungsanlage. Bei knappen zeitlichen und finanziellen Margen benötigen Betreiber jedoch ein vielseitiges Analyse- und Managementsystem, das alle Wasseraufbereitungsanlagen – selbst über mehrere Standorte hinweg – auf einer einzigen Steuerungsplattform zusammenführt. Dabei muss es sich um eine Plattform mit erweiterten digitalen Funktionen, IT-Sicherheitsmerkmalen und Vernetzungsfähigkeiten handeln, die flexibel mit dem Produktionsstandort mitwächst.

Heute transformiert unsere neue Generation innovativer Mess- und Regelgeräte die Überwachung und Steuerung der Wasseraufbereitung für Industrieanwender weltweit. Sie liefert eine unübertroffene Leistung mit Ergebnissen, die schon heute und auch morgen einen echten Unterschied für Ihr Unternehmen machen.