Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Entdecken Sie die Brunnenpumpen-Serie von Lowara

Die Brunnenpumpen-Serie von Lowara ist eine hochmoderne Reihe von Tauchpumpen, die für leistungsstarken und energieeffizienten Betrieb in verschiedenen Anwendungen, insbesondere zur Grundwasserförderung, entwickelt wurde. Diese Serie zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und geringen Wartungsanforderungen aus und ist daher die bevorzugte Wahl für zahlreiche Anwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und kommunalen Wasserversorgungssystemen.

Eine effiziente Tiefbrunnenpumpe für jede Anwendung

Wie Nicolo Santon, Technical Training Manager bei Xylem für die Lowara-Serie, erklärt: „Eine Tiefbrunnenpumpe wird verwendet, um Wasser aus einem schmalen, in den Boden gebohrten Schacht zu fördern. Sie dient hauptsächlich der Grundwasserentnahme aus tiefen Brunnen und ist dafür konzipiert, komplett im Wasser zu arbeiten. Die Brunnenpumpen-Serie von Lowara bietet sowohl für kleine als auch große Anwendungen eine passende Lösung, unabhängig vom Wasserbedarf.”

„Innerhalb unseres Brunnenpumpen-Sortiments, das von 4" bis 12" reicht, bieten wir nun Durchflussmengen von bis zu 520 m³/h und Förderhöhen von bis zu 545 m.”

Verfügbare Modelle:

  • 4" e-GS
  • 5" Scuba
  • 6" Z6" – ZN6"
  • 8" Z8" – ZR8"
  • 10" Z10" - ZR10"
  • 12" Z12" - ZR12"

Sowohl gekapselte als auch wiederwickelbare Motoren von 4" bis 12" mit einer Leistung von 0,37 kW bis 300 kW werden angeboten und sind in verschiedenen Spannungen und Frequenzen sowie in Einphasen- und Dreiphasenausführung verfügbar.

Hauptmerkmale und Vorteile

Energieeffizienz: Die Brunnenpumpen-Serie ist darauf ausgelegt, mit minimalem Energieverbrauch zu arbeiten. Ihre Effizienz wird durch fortschrittliche Hydraulik- und Motorentechnologie optimiert, was langfristig zu niedrigeren Betriebskosten führt.

Langlebigkeit: Die Pumpen bestehen aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl und sind für den langfristigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Gehäuse, Motorwelle und andere Hauptkomponenten sind widerstandsfähig gegen Verschleiß und Korrosion.

Kompaktes Design: Die Pumpen sind für den Einsatz in engen Bohrlöchern ausgelegt und eignen sich daher für Installationen mit begrenztem Platzangebot. Dies gewährleistet eine flexible Montage unter verschiedenen Standortbedingungen.

Fortschrittliche Pumpentechnologie: Das Sortiment verfügt über moderne Hydrauliksysteme, die den Wasserfluss und Druck optimieren. Diese Pumpen sorgen für eine gleichmäßige und zuverlässige Wasserförderung, sowohl für den Dauer- als auch den Intervallbetrieb.

Einfache Installation und Wartung: Das Design der Brunnenpumpen-Serie ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Wartung. Die Pumpen sind benutzerfreundlich, mit klaren Anleitungen zur Einrichtung und leicht austauschbaren Komponenten, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

Geeignete Anwendungen

Landwirtschaftliche Bewässerung: Grundwasserförderung für die Bewässerung von Feldern und Weiden.

Industrielle Wasserversorgung: Bereitstellung von Wasser für industrielle Prozesse, einschließlich Produktion, Kühlung und Reinigung.

Kommunale Wasserversorgung: Trinkwasser- oder Bewässerungslösungen für städtische Gebiete.

Private Wasserversorgung: Für Haushalte oder Gemeinden, die auf Brunnenwasser für den täglichen Bedarf angewiesen sind.

Wasseraufbereitung und Entsalzung: Einsatz in Wasseraufbereitungsanlagen oder Entsalzungsanlagen zur Wasserförderung aus tiefen Brunnen.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Bewässerungssystem in Spanien: Eine große landwirtschaftliche Farm in Spanien hatte Schwierigkeiten, ihre ausgedehnten Felder zuverlässig und energieeffizient zu bewässern. Durch die Installation mehrerer Brunnenpumpen konnte das Wasser effizient aus tiefen Brunnen gefördert werden, wodurch die Bewässerungskosten erheblich gesenkt wurden. Gleichzeitig wurde ein optimaler Wasserdruck aufrechterhalten.

Private Wasserversorgung in Italien: Eine Wohnsiedlung in Italien benötigte eine zuverlässige Wasserversorgung mit energieeffizientem Betrieb. Dank der Installation von Lowara Brunnenpumpen konnte eine stabile Wasserversorgung aus tiefen Brunnen gewährleistet werden, während die Energiekosten jährlich um 30 % gesenkt wurden.

Industrielle Wasserförderung in Australien: Ein Bergbauunternehmen in Australien hatte hohe Energiekosten durch ineffiziente Pumpensysteme. Nach der Installation der Brunnenpumpen-Serie sank der Energieverbrauch um 25 %, während eine zuverlässige Wasserförderung selbst bei hoher Nachfrage sichergestellt wurde.

Kommunale Wasserversorgung im Vereinigten Königreich: Ein städtischer Wasserversorger in Großbritannien suchte nach einer nachhaltigeren Lösung zur Grundwasserentnahme mit geringerem CO2-Fußabdruck. Nach der Installation der Lowara Brunnenpumpen konnte der Energieverbrauch erheblich reduziert werden, während sich die Wasserlieferung an die Nachfrage flexibel anpasste.

Die Brunnenpumpen-Serie von Lowara bietet eine leistungsstarke und energieeffiziente Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre Langlebigkeit, Energieeinsparung und wartungsarme Konstruktion machen sie zur kosteneffizienten Wahl für Grundwasserförderung und verbesserte Wasserwirtschaft.

Mit nachweislichen Erfolgen bei zahlreichen Installationen weltweit liefert die Produktreihe weiterhin zuverlässige, nachhaltige und effiziente Pumpenlösungen, wie der folgende Fallbericht veranschaulicht: „Xylem-Lösung hilft italienischer Wasserbehörde, Energieverbrauch von Bohrlochpumpen um 30 Prozent zu senken”.