It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

NC-Serie

Anwendungen mit faserigen Materialien

Die Dri-Prime-Pumpen der NC-Serie von Godwin sind äußerst leistungsstarke, aber kompakte Pumpen, die für faserige, zähe Materialien und allgemeine Entwässerungsanwendungen ausgelegt sind. Sie verfügen zudem über die Flygt N-Technologie mit einem innovativen selbstreinigenden Laufrad.

• Durchfluss: 0 – 1360 m³/h

• Förderhöhe: 35 – 62 m

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten

Informationen anfordern

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder sind Sie an einem Angebot interessiert, dann kontaktieren Sie uns bitte über folgendes Formular.

All fields required.

*  Pflichtfeld:
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen