Überblick
- Einfach zu bedienen
- Hohe Genauigkeit auch bei langsamen Strömungen
- Flexibel
KONTROLLE BEGINNT MIT INFORMATIONEN
Die Durchflussmenge ist ein wichtiger Leistungsfaktor von Wasser- und Abwassersystemen. Messungen liefern Daten zur Pumpensteuerung sowie Hinweise auf Fehlfunktionen oder übermäßigen Verschleiß der Pumpenbauteile.
Flygt MagFlux ist einfach zu installieren und zu betreiben und bietet die genaue Lösung für die Durchflussmessung in Ihren Leitungen. Mit mehr als 6.000 Installationen weltweit und durch die nahtlose Integrierbarkeit in Pumpen und Steuergeräte von Flygt ist MagFlux die zuverlässige Methode, um zu erfahren, was in Ihren Rohren passiert, sodass Sie die Kontrolle über Ihre Pumpstation übernehmen.
FLYGT-DURCHFLUSSMESSER
Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte MagFlux vereinen hohe Genauigkeit, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit und liefern lineare Messwerte über einen großen Bereich von Rohrsystemen hinweg. Ohne bewegliche Teile, mit einem Durchflusssensor und selbstreinigenden Elektroden wird der Wartungsbedarf nahezu eliminiert.
Für die Installation benötigen Sie für die angegebene Genauigkeit nur drei Rohrdurchmesser vor und zwei Rohrdurchmesser dahinter. Nach der Installation können Sie dank der bidirektionalen Sensoren die Flussrichtung vorwärts oder rückwärts wählen.
Flexible Installationsoptionen, erstklassige Datenerfassung und Netzwerkfunktionen sowie umfassende Durchfluss- und Chargensteuerungsfunktionen machen den MagFlux zu einem Durchflussmessgerät, das sich bestens für die Pumpenherausforderungen von morgen eignet.