Wedeco UV und Ozon Originalersatzteile

Ist Ihr Wedeco-UV-System bereits älter als fünf Jahre? Falls ja, zeigen die Verschleißteile im UV-System vermutlich schon Alterserscheinungen, die letztendlich zu einer sinkenden Systemleistung und steigenden Energiekosten führen. Durch den Austausch vorhandener Lampen und Vorschaltgeräte sowie Wischer, Bürsten, Sensoren und/oder Hülsen kann das System wieder auf Höchstleistung gebracht werden. Die Komponenten sind einzeln oder in den Wedeco Ecoray Aufrüstungsbausatz für die UV-Desinfektionssysteme TAK, K143, LBX und BX erhältlich.

Xylem garantiert, dass Ihr System während seiner gesamten Lebensdauer die festgelegten Desinfektionsvorgaben erfüllt, solange ausschließlich Originalersatzteile von Wedeco zum Einsatz kommen.