It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem feiert Produktion von vier Millionen Flygt Pumpen

Xylem hat in seiner hochmodernen Produktionsanlage in Schweden die viermillionste Flygt Abwasserpumpe produziert. Xylem ist der erste internationale Pumpenhersteller, der eine solche Menge von Abwasserpumpen in einer Anlage produziert hat. Wie viel Wasser könnten vier Millionen Pumpen in einer Sekunde pumpen? Klicken Sie auf die Infographik, um es herauszufinden!

 

Flygt_InfoGraphic_v4-01-130x300.jpg

Die viermillionste Flygt Abwasserpumpe wird zum reibungslosen Betrieb der zentralen Pumpstation bei Azaibah, Muscat, in Oman beitragen. Aufgabe dieser Station ist es, Abwasser über acht Kilometer zum Al Ansab Klärwerk zu pumpen.

Xylem ließ es sich nicht nehmen, die Fertigstellung der viermillionsten Pumpe mit einem Event im Werk im schwedischen Emmaboda gebührend zu feiern. Saud Salim Ambusaidy, Senior Maintenance Manager, Haya Water (Oman), und Mustafa Bawab, General Manager des Lieferanten Gulf Development and Construction (INMA) LLC nahmen an der Veranstaltung teil.

„Die Tatsache, dass in diesem Werk vier Millionen Abwasserpumpen produziert wurden, ist ein Beleg für den legendären Erfolg der Xylem Marke Flygt und den enormen Einfluss, den die Marke seit jeher gespielt hat und auch in Zukunft bei der Lösung globaler Wasserprobleme spielen wird“, sagte Saud Salim Ambusaidy.

Xylem-four-million-300x200.jpg

„Diese zentrale Pumpstation ist ein wichtiger Teil des Abwassersystems in Oman – wir benötigen zuverlässige, robuste Pumpen, um sicherzustellen, dass wir einen zuverlässigen Service liefern“, fuhr Saud Salim Ambusaidy fort. „Seit 2006 werden wir hierbei von Xylem unterstützt, und wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen auch weiterhin seinen Beitrag zu effizienten Wasserlösungen leisten wird.“

100 Jahre Tradition

Die Xylem Marke Flygt kann auf eine 100-jährige Tradition bei der Entwicklung innovativer Pumpen zurückblicken, von den ersten Tauchpumpen über die zusetzungsfreien N-Laufräder bis hin zu verschleißfester Hydraulik. Die allererste Flygt Pumpe wurde im Xylem Werk im schwedischen Emmaboda produziert. Xylems Flygt Pumpen werden zudem in Anlagen auf der ganzen Welt in China, Indien, den USA und in Argentinien hergestellt.

Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen und seine Technologie, um komplexe Wasserprobleme zu lösen, wie z. B. beim Abpumpen der Wassermassen in New York und New Jersey in Zusammenhang mit dem Hurrikan Sandy, für die Lieferung energieeffizienter Abwasserpumpen für den Flughafen Heathrow und zum Verhindern einer Überflutung der Innenstadt von Kuala Lumpur.

Xylem-pump-ceremony_4-300x200.jpg

Die viermillionste 500-kW-Pumpe hat eine Höhe von 2,85 m, ein Gewicht von 5 300 kg und eine Pumpleistung von 500 l/s bei einer Fallhöhe von 66,9 m. Für einen sicheren Betrieb und zum Datenabruf ist sie mit Flygts modernem Überwachungssystem ausgestattet. Wenn die existierenden Flygt Pumpen in der zentralen Pumpenstation gewartet werden, stellt die viermillionste Pumpe sicher, dass diese wichtige Pumpenstation mit gleicher Leistung weiterarbeiten kann.

„Die Flygt Pumpe war die erste Tauchpumpe der Industrie (d. h. eine Innovation von Xylem), die die Abwasserindustrie grundlegend verändert hat“, erklärte Tomas Brannemo Xylem Senior Vice President und President of Transport. „Wir sind stolz auf das reiche Erbe der Marke, und diese viermillionste Flygt Abwasserpumpe wird beim nachhaltigen Schutz der Umwelt in Oman eine zentrale Rolle spielen.“

——————

Über Haya Water

Haya Water ist eine staatliche Organisation, die 2002 gegründet wurde, um in Muscat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, eine Abwasserinfrastruktur zu bauen und zu betreiben. Seit 2012 betreibt Haya Water sämtliche Abwasseranlagen in Oman.

Xylem ist ein bevorzugter Hersteller/Lieferant von Haya Water. Flygt Pumpen und Rührwerke sorgen in fast allen Haya Water Anlagen für einen reibungslosen Betrieb.

von Simon