It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpwerk senkt Betriebskosten um 82 Prozent

Pumpwerk senkt Betriebskosten um 82 Prozent

Ein wichtiges Pumpwerk in Schottland konnte seine Betriebskosten und den Energieverbrauch dank eines Xylem TotalCare Energieaudits und der Modernisierung der Ausrüstung erheblich reduzieren. Die Lösung, die pro Jahr geschätzte £ 239 236 (ca. 294 160 €) einsparen wird, wurde zudem bei den 2014 Pump Industry Awards in Großbritannien als „Umweltbeitrag des Jahres“ gewürdigt. 

Das South Balmossie Pumpwerk spielt für die Umwelt ein wichtige Rolle, da es Teil eines Pumpennetzwerks ist, das die Gegend von Dundee in Schottland versorgt. Das Werk, das von Veolia Water im Auftrag von deren Kunden Catchment Tay Ltd. betrieben wird, war aufgrund von Zusetzungsproblemen extrem unzuverlässig geworden, und Pumpenreparaturen waren aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht länger vertretbar. 

Das Werk und der Kunde drohten bei den örtlichen Interessengruppen im Umweltbereich ernsthaft in Verruf zu geraten. Veolia Water startete in Zusammenarbeit mit Xylem ein Projekt, um eine technische Lösung für das Problem zu finden. 

Energieaudit führt zu Kosteneinsparungen 

Ein Xylem TotalCare Energieaudit zeigte, dass dies eine hervorragende Gelegenheit war, die Kosten signifikant zu senken und die Leistung der Anlage umfassend zu verändern. Die vorgeschlagene Lösung wurde der Veolia Group vorgestellt und im Hinblick auf die Umwelt als die beste Alternative beurteilt. 

Das Projekt stellte von der Entwicklungsphase bis hin zur Implementierung eine enorme Herausforderung dar, da Veolia Water bei dieser Art von Pumpenaufstellung mit großen Pumpeneinheiten wenig Erfahrung hatte. Daher wurden Pumpenexperten von Xylem mit der Entwicklung und der Installation des Systems beauftragt. 

Techniker und Ingenieure von Veolia und Xylem arbeiteten über den Zeitraum von drei Monaten eng zusammen, um eine funktionierende, praktikable Anlage zu entwickeln, die die geforderte Leistung liefert. 

Das Projekt wurde zudem dadurch erschwert, dass das Werk während der Arbeiten in vollem Umfang in Betrieb sein musste und dass der Zeitraum für die komplette Durchführung auf zwei Wochen begrenzt war, da die Badesaison bevorstand. 

Der Erfolg des Projektes war unerhört wichtig, da das Werk kurz vor dem Ausfall stand und drastische Maßnahmen erforderlich waren, um dies zu verhindern. Die Forderungen von Seiten des Kunden, der Schottischen Umweltschutzbehörde und der örtlich zuständigen Wasserbehörde übten zusätzlichen Druck auf das Projekt aus. Ein Misslingen stand folglich außer Frage, aber dank der fantastischen Zusammenarbeit von Xylem und Veolia wurde das Projekt zur vollen Zufriedenheit aller entwickelt und implementiert. 

Größere Zuverlässigkeit, geringere CO2-Emission 

Xylem entwickelte in enger Zusammenarbeit mit Veolia eine funktionierende, praktikable Anlage, die die Vorgaben in vollem Umfang erfüllt. Die Lösung führte nicht nur zu einer deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs und der Betriebskosten, sondern erhöhte auch die Zuverlässigkeit des gesamten Werks. 

David White, Energiebeauftragter bei Xylem UK, erklärt: „Das Pumpwerk in South Balmossie arbeitet jetzt optimal mit einer hervorragenden Verarbeitung von groben Verschmutzungen und deutlich reduzierten Betriebskosten. Durch unseren Einsatz konnten wir dem Kunden helfen, die Betriebskosten in South Balmossie um stolze 82 Prozent zu senken.“ 

Die Probleme wurden durch die Installation zwei neuer Flygt NT3400 250 kW Pumpen in Kombination mit Frequenzumrichtern (VFDs), Flygt MAS Geräteüberwachung, Leistungsüberwachungseinheiten sowie einer durchdachten Überwachung durch das bestehende SPS-System gelöst. 

Umweltbeitrag des Jahres 

Ein Vergleich des Energieverbrauchs des Pumpwerks vor und nach der Installation zeigt, dass die monatlichen Energiekosten um ungefähr £ 3 719 (ca. 4 570 €) gesenkt wurden (das entspricht einer 6-prozentigen Reduktion). Die erwarteten Gesamteinsparungen pro Jahr liegen bei ca. £ 239 236 (ca. 294 160 €), was einer Reduktion der betrieblichen Ausgaben von insgesamt 25 Prozent entspricht, außerdem konnte das Pumpwerk seine CO2-Emissionen um 14,2 Tonnen pro Monat senken. 

Der Erfolg der Lösung führte dazu, dass Xylem bei den 2014 Pump Industry Awards in Großbritannien die Auszeichnung „Umweltbeitrag des Jahres“ erhielt, mit der herausragende Leistungen der wichtigsten Akteure der britischen Pumpenindustrie gewürdigt werden.

von Simon