It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Flygt Pumpen senken Energiekosten um 31 Prozent

Flygt Pumpen senken Energiekosten um 31 Prozent

Die Stadt Bathurst in der kanadischen Provinz New Brunswick stand vor dem Problem, dass sich die Abwasserpumpen durch Fasermaterial zusetzten, was auch den Energiebedarf erhöhte. Seit der Installation der Flygt N-Pumpentechnologie wurde im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme keine einzige zugesetzte Pumpe gemeldet und die monatlichen Energiekosten reduzierten sich durchschnittlich um 31 Prozent. 

Im Frühjahr 2012 musste eine Abwasserpumpstation in der Stadt Bathurst monatlich gewartet werden, um die Pumpen zu heben und Faserverstopfungen zu entfernen. Obwohl das städtische Versorgungsunternehmen über einen Service-Lkw mit Hebebühne verfügt, musste für jede Wartung aufgrund des Gewichts der zu wartenden Pumpen ein Kranwagen gemietet werden. 

Die Pumpen setzten sich im Laufe der Monate immer häufiger zu, bis sie zuletzt wöchentlich und zum Schluss sogar zweimal wöchentlich gewartet werden mussten. Dies zog für das Versorgungsunternehmen enorme Personalkosten und externe Ausgaben nach sich. Außerdem fielen Softstarter aus, und innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten mussten zwei Starter ausgetauscht werden. Wicklungsprüfungen an den vorhandenen Pumpen ergaben eine vorzeitige Alterung der Statoren aufgrund von Überhitzung. 

Die Stadt stand vor die Entscheidung, die unzuverlässigen Pumpen zu warten oder sich nach einer Alternative umzusehen. 

Die Flygt N-Pumpenlösung 

Xylem schlug den Einsatz einer Flygt N-Pumpe 3171 (435 MT, 18 kW) als Ersatz für die montierten 15 kW-Abwassertauchpumpen eines Mitbewerbers vor, die zu dem Zeitpunkt etwas länger als ein Jahr in Betrieb waren. Zu den Vorzügen der Pumpen mit Flygt N-Technologie gehören ein verstopfungsfreies Pumpen, ein innovatives, selbstreinigendes Laufrad und ein flexibles, modulares Design, das eine nachhaltige Effizienz sicherstellt. Der zuverlässige Betrieb der Flygt N-Pumpen wird zudem durch Xylem TotalCare-Serviceleistungen sichergestellt. 

Während der Verhandlungen mit Vincent Wood, dem Treatment Process- und Facility Service Supervisor der Stadt Bathurst, konnte Xylem nach der Installation der passenden Flygt N-Pumpe eine Energieeinsparung von mindestens 25 Prozent für die Anlage versprechen. 

Im Mai 2012 erhielt Xylem von der Stadt Bathurst den Zuschlag. Der bestehende ANSI-Flansch-Adapter und das Führungsschienensystem wurden mit einer Flygt Pumpe N 3171 mit vorgebohrtem 6-Zoll-Flanschanschluss komplettiert. Die erste Flygt N-Pumpe wurde Anfang Juli installiert, die zweite zwei Wochen später. 

Das Ergebnis: zuverlässige Effizienz 

Durch die Installation der Flygt-N-Pumpentechnologie wurde im ersten Jahr nach der Montage keine einzige verstopfte Pumpe gemeldet und die Flygt-Pumpen mussten seit der Installation kein einziges Mal gehoben werden. Außerdem wurde für die Flygt-Pumpen ein geringerer Stromverbrauch registriert, obwohl der Pumpenmotor mehr kW hat. Ein weiteres Plus ist, dass es nicht länger zum Überhitzen der Softstarter kommt. Die monatlichen Energiekosten wurden im Vergleich zu den vergangenen Jahren im Durchschnitt um 31 Prozent reduziert. 

„Die Pumpen arbeiten extrem zuverlässig“, erklärt Vincent Wood, der Treatment Process- und Facility Services Supervisor und Vorarbeiter der Stadt Bathurst. „Seitdem wir die Pumpen im Juli installiert haben, waren wir noch kein einziges Mal in der Anlage. Die Softstarter haben nicht ausgelöst. Da es sich um eine Mischwasserentlastung handelt, fallen enorme Durchflussmengen an, vor allem bei starken Regenfällen.“ 

Die Stadt Bathurst ist von den Energieeinsparungen begeistert und hat die Entscheidung getroffen, in naher Zukunft weitere Anlagen mit Flygt-Pumpen aufzurüsten. 

Lesen Sie mehr über die Flygt N-Pumpentechnologie.

von Andre Van Der Velden