Wasserlösungen für eine starke Metallindustrie
In der Metallproduktion gibt es keinen Spielraum für Kompromisse. Xylem trägt mit zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenlösungen dazu bei, kritische Anlagen zu schützen, die Betriebszeit zu maximieren und die Nachhaltigkeit zu fördern
Zuverlässige Wasseraufbereitungslösungen für die Stahl- und Metallindustrie
Die Stahlproduktion ist einer der wasserintensivsten industriellen Prozesse. Ein typisches Stahlwerk nimmt pro Tonne produziertem Stahl etwa 28 m³ Wasser auf, wobei der tatsächliche Wasserverbrauch mit etwa 1,6 bis 3,3 m³ pro Tonne geringer ist, da etwa 90 % des Wassers aufbereitet, gekühlt und wiederverwendet oder in die Quelle zurückgeführt werden. Ein Großteil dieses Wassers wird in Kühl- und Kreislaufsystemen verwendet, wo eine zuverlässige Pumpenleistung unerlässlich ist, um kritische Anlagen zu schützen und eine kontinuierliche Produktion aufrechtzuerhalten.
Stahl- und Metallverarbeitungsanlagen sind rund um die Uhr im Einsatz, arbeiten unter extremen Temperaturen und stehen gleichzeitig vor steigenden Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausfälle in Kühl- oder Abschreckanlagen können zu kostspieligen Ausfallzeiten, höheren Wartungskosten und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
Xylem unterstützt Anlagenlieferanten, Betreiber, Eigentümer und Dienstleister dabei, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Durch die Kombination bewährter Pumpentechnologie mit umfassendem Anwendungs-Know-how entstehen zuverlässige, energieeffiziente und nachhaltige Wassermanagementlösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Xylem ist dabei weit mehr als ein Pumpenhersteller. Das Unternehmen versteht sich als verlässlicher Partner, der Kunden dabei unterstützt, ihre Prozesse zu optimieren, Ressourcen effizient einzusetzen und die langfristige Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen zu sichern.
Warum Xylem?
- Zuverlässigkeit – Entwickelt für den Dauerbetrieb, um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren.
- Effizienz – Optimierte Hydraulik und hocheffiziente Motoren tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
- Nachhaltigkeit – Lösungen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser fördern und die Umweltbelastung verringern.
- Kompetenz – Anwendungswissen und technischer Support von einem globalen Spezialisten für Industriewasser.
- Partnerschaft – Genießt das Vertrauen von Anlagenbauern, Betreibern und Wartungsunternehmen weltweit.
Intelligente Lösungen für die größten Herausforderungen in wasserintensiven Anwendungen
Kühlung und Zirkulation
Zuverlässige Zirkulation von Kühlwasser für Öfen, Gießanlagen, Walzwerke, Wärmetauscher und andere temperaturkritische Anlagen. Eine effiziente Kühlung ist unerlässlich, um Anlagen zu schützen, stabile Produktionsbedingungen aufrechtzuerhalten und die Produktqualität zu gewährleisten.
Öfen und Abschreckwasser
Gleichmäßiger Durchfluss und zuverlässige Leistung für Ofenkühlkreisläufe und Abschrecksysteme, die bei Wärmebehandlungs- und kontrollierten Kühlprozessen zum Einsatz kommen. Diese anspruchsvollen Anwendungen erfordern Pumpen, die unter schwierigen Bedingungen im Dauerbetrieb arbeiten können.
Durch die Konzentration auf diese wesentlichen Betriebsabläufe liefert Xylem bewährte Lösungen, die die Betriebszeit verbessern, den Energieverbrauch senken und ein nachhaltiges Wassermanagement unterstützen.
Mehr als nur ein Pumpenlieferant
Xylem ist mehr als nur ein Hersteller hochwertiger Pumpen. Wir sind ein erfahrener Lösungspartner, der eng mit Komplettanlagenlieferanten, EPC-Auftragnehmern, Anlagenbetreibern und Wartungsspezialisten zusammenarbeitet, um zuverlässige Lösungen für den Flüssigkeitstransport zu liefern, die auf die Bedürfnisse der Stahl- und Metallindustrie zugeschnitten sind.
Unser Team weiß um die entscheidende Rolle des Wassermanagements für die Aufrechterhaltung der Produktionseffizienz, den Schutz der Anlagen und die Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen. Ganz gleich, ob Sie eine neue Anlage planen, bestehende Systeme modernisieren oder Anlagen austauschen – Xylem bietet sowohl die Produkte als auch den technischen Support, um eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Sie haben ein Anliegen. Wir haben die Lösung.
Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten
Suchen Sie nach der richtigen Pumpenlösung für Ihre Anwendung? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei, die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.