It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Benutzerdefinierte Herstellung

NUTZEN SIE DIE RICHTIGE PUMPE FÜR IHREN EINSATZZWECK

Der flexible Fertigungsprozess von Xylem ermöglicht eine schnelle Lieferung von Geräten, die nach Ihren Anforderungen entwickelt und gebaut werden. Unsere Ingenieure stellen sicher, dass Sie die richtigen Geräte für Ihre Arbeit haben und verwenden die aktuellsten Werkzeuge, um alles von neuen Pumpenmodellen bis hin zu großen oder hochkomplexen Pumpensystemen zu entwerfen und zu konstruieren.

Wir bieten folgende Optionen und mehr an. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, fragen Sie einfach!

Benutzerdefinierte Pumpen für Ihre Anwendungen:

  • Wir können Pumpen von anderen Pumpenherstellern erwerben und diese mit Diesel- oder Elektromotoren koppeln
  • Kleine Kreiselpumpen mit axialem Eintritt
  • Pumpe mit positiver Verdrängung (Duplex- und Triplex-Kolbenpumpen / Drehschieberpumpen / Drehkolbenpumpen)
  • Große mehrstufige Hochdruckpumpen

Antriebe:

  • TEFC-Elektromotoren sind der Standard, Motoren für den Einsatz mit Chemikalien oder explosionssichere Motoren sind ebenfalls verfügbar
  • Elektromotoren mit 460 Volt, 575 Volt und 4160 Volt erhältlich
  • Vielfalt an Herstellern von Dieselmotoren, einschließlich John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu und Volvo
  • Diesel-, Erdgas- oder Flüssigpropanmotoren

Rahmen/Anhänger:

  • Größere Benzintanks auf Gleitschienen
  • Spezielle Gleitschienen für hohe Beanspruchung für Bergbauanwendungen (zur Bewegung mit einem Kompaktlader)
  • Anhänger verfügbar mit Schlauchträger, Körben und Werkzeugkästen
  • Verteiler und Ventile am Anhänger montiert

Entscheidend schallgedämmtes Gehäuse:

  • Arbeitslichter an der Außenseite und/oder Innenseite des Gehäuses
  • AC/DC-Wechselrichter
  • Steckdosen mit Fehlerstromschutzschalter
  • Rundumleuchten für den Betrieb

Benutzerdefinierte Farbe:

  • Farben, die sich gut in die Umgebung einfügen (hellbraune oder grüne DBS-Einheiten)
  • Farben, die mit Ihren sonstigen Geräten übereinstimmen

Elektronische Ausrüstung:

  • Benutzerdefinierte VFDs
  • Softstart-Steuerungen
  • SPS

Verteiler, Filtertöpfe und Straßenrampen

Unsere große Auswahl an Pumpsystemen von Godwin und Flygt kombiniert mit umfangreicher Anwendungserfahrung bedeutet, dass Sie die richtige Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen erhalten.