Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

N-Technologie

SELBSTREINIGENDE N-PUMPEN STEIGERN DIE ZUVERLÄSSIGKEIT UND SPAREN GELD

Die innovative N-Technologie hat das Abwasserpumpen mit anhaltend hoher Effizienz und selbstreinigendem Betrieb revolutioniert und ermöglichte niedrigere Lebenszykluskosten. 

Mit der N-Technologie können Sie Ihre Pumpenlösung individuell anpassen, indem Sie eine Gusseisen-, Harteisen-, Edelstahl- oder Chopperhydraulik wählen, um Ihre spezifischen Anforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu erfüllen. Mit der N-Technologie von Flygt können Sie erhebliche Energieeinsparungen erzielen, oft mindestens 25 % im Vergleich zu einer herkömmlichen Kanallaufradpumpe.

Das halboffene N-Laufrad und die Entlastungsnut arbeiten zusammen, um eine Selbstreinigungsfähigkeit zu erhalten. Die N-Laufradschaufeln mit rückwärts gepfeilten Vorderkanten verdrängen zusammen mit dem Führungsstift Feststoffe von der Mitte zum Rand des Einlasses hin. Wenn Feststoffe am Gehäuse des Einlasses ankommen, werden sie in der Entlastungsnut gesammelt und an der Spitze der Laufradschaufel aus der Pumpe herausgeleitet.

Auf der Suche nach Verbesserung haben wir weiter daran gearbeitet, die Zuverlässigkeit der weltweit besten Abwasserhydraulik zu erhöhen. Das Ergebnis ist Flygt – Adaptive-N-Hydraulik der Beweis, dass das Beste noch besser werden kann!

Zugehörige Produkte