It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nachrüstung und Modernisierung von Pumpstationen

Wenn Sie über eine Modernisierung Ihrer Pumpstation nachdenken, können Sie sich jederzeit an Xylem wenden. Bei allen Herausforderungen stehen wir Ihnen mit Lösungen zur Seite. Es spielt keine Rolle, ob Ihre Anlage nass oder trocken ist oder ob Sie derzeit Flygt- oder Wettbewerbspumpen haben - wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Typische Aufrüstungen von Pumpstationen in unserem Angebot sind unter anderem:

  • Neue Pumpen, Ventile und Steuerungssysteme in Trockensystemen für höhere Zuverlässigkeit und Kapazität bereitstellen.
  • Eine Tauchpumpe einer beliebigen Marke in Ihrer Nassstation auf eine Flygt Pumpe aufrüsten. Bei Bedarf haben wir Adapter, die zum Abwasseranschluss Ihrer Station passen. Eine vollständige Sanierung kann die gesamte elektromechanische Ausrüstung einbeziehen, darunter Ihre Ventile und das Steuerungssystem.
  • Die Nassgruben-Geometrie der vorhandenen kreisförmigen Pumpenstation mit Hilfe des TOP-Bodeneinsatzes verbessern. Die Konstruktion des TOP-Bodens minimiert die Ansammlung von Rückständen und Geruchsproblemen und senkt dank der selbstreinigenden Konstruktion Ihre Wartungskosten.
  • Große Pumpenbehälter umgestalten, um die Zulaufbedingungen zu den Pumpen zu optimieren. Durch Einsatz der Strömungsdynamik (Computational Fluid Dynamics, CFD) können wir die Konstruktion überprüfen und Anpassungen vorschlagen, um den Betrieb zu verbessern.

Beachten Sie, dass Flygt-Tauchpumpen immer überflutungssicher sind, unabhängig davon, ob sie nass oder trocken installiert sind. Das ganzheitliche Design eliminiert Leckagen und die Gefahr von unangenehmen und gefährlichen Gerüchen. Für trockene Installationen bedeutet dies eine zuverlässige und sichere Lösung, die das Beste aus zwei Welten vereint: trocken montierte Pumpen, die unter Wasser arbeiten können. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, wenn die Station überschwemmt wird. Wir berücksichtigen bei der Dimensionierung sorgfältig alle Szenarien, damit Sie Pumpen mit optimaler Hochwasserschutzleistung erhalten.

Wenn Sie auf N-Technologie-Pumpen mit selbstreinigender Konstruktion und verstopfungsfreier Leistung aufrüsten, profitieren Sie von einer anhaltend hohen Effizienz und benötigen keine Notfalleinsätze mehr, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Flygt N-Pumpen können für jede Art von Medien angepasst werden und dank ihrer modularen Konstruktion können Sie Einlegeringe, Laufräder und Material oder Teile austauschen. In der Tat sind sie so flexibel, dass Sie eine Standard-N-Pumpe einfach in eine Chopper-Pumpe umwandeln können, ohne die bestehende Rohrleitung wechseln zu müssen.