It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Abwasseraufbereitung für Tailing-Teiche und Minengruben

Gewährleistung einer sicheren und effizienten Behandlung von Teichen zur Einhaltung der Ablaufvorschriften

Abwasser in der Bergbauindustrie erfordert häufig eine Behandlung von Verunreinigungen wie Sulfat, Nitrat oder Schwermetallen, um die behördlichen Anforderungen für die Einleitung in die Umwelt zu erfüllen. Das Vorhandensein hoher Konzentrationen gelöster Feststoffe, Kieselsäure, Kalziumsulfat oder Mineralsäure kann die Behandlung dieses Abwassers erschweren. 

Aufbereitung von Teichen 

Teiche dienen als temporäre Lagerung für Abfälle, die im industriellen Bergbauprozess erzeugt werden. Diese Teiche enthalten gefährliche Nebenprodukte und können, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt werden, giftig für die Umwelt sein. Das Gemisch in Absetzbecken besteht aus Abfällen, die durch den Extraktionsprozess in Kombination mit Wasser erzeugt werden und eine Aufschlämmung bilden. Der erzeugte Schlamm erleichtert die Handhabung und Behandlung der Rückstände, die im Bergbau zurückbleiben. Sobald der Bergbaubetrieb abgeschlossen ist und keine Teiche mehr benötigt werden, werden Rückgewinnungstechniken eingesetzt, um das Gebiet wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

Xylem bietet eine breite Palette an Lösungen, die speziell für die Wasseraufbereitung in der Bergbauindustrie entwickelt wurden. Viele unserer fortschrittlichen Aufbereitungstechnologien können auf mobilen Plattformen eingesetzt werden und bieten ein komplettes Betriebs-Outsourcing, um Notfall- und kurzfristige Aufbereitungsanforderungen im Remote-Bergbau zu unterstützen. 

Die Lösungen von Xylem helfen dabei, gefährliche Rückstände in sicheren, behandelbaren Schlamm umzuwandeln und die Einhaltung der Umweltvorschriften sicherzustellen