Trinkwassersysteme sind auf eine gleichbleibende Wasserqualität von der Aufbereitung über die Speicherung bis hin zur Verteilung angewiesen. Trinkwassertanks werden jedoch in der Regel zu mehr als 70 % gefüllt gehalten, um den Druck aufrechtzuerhalten und den Spitzenbedarf zu decken. Da die täglichen Füllstände selten um mehr als 10 % schwanken, kann das Wasser stagnierenund sich thermisch schichten.
Wenn das Wasser nicht durchmischt wird, können Desinfektionsmittelrückstände abgebaut werden, wodurch Bedingungen entstehen, die mikrobielles Wiederaufkeimen, Nitrifikation, Geschmacks- und Geruchsprobleme sowie die Bildung von Desinfektionsnebenprodukten (DNP) begünstigen. Schichtung, Sedimentablagerungen und Korrosion können die Wasserqualität und die Leistung des Tanks weiter beeinträchtigen.
Herausforderungen bei der Trinkwasserspeicherung
Nicht durchmischte Trinkwasserspeichertanks können eine Reihe von chemischen, biologischen und physikalischen Wasserqualitätsproblemen aufweisen.
- Chemische Probleme umfassen den Abbau von Desinfektionsmitteln, chemische Verunreinigungen, die Bildung von Desinfektionsnebenprodukten sowie Geschmacks- und Geruchsprobleme.
- Biologische Probleme umfassen mikrobielles Wiederaufkeimen, Nitrifikation, Pathogenkontamination sowie Geschmacks- und Geruchsprobleme.
- Physikalische Probleme umfassen Korrosion, Temperaturschichtung und Sedimentablagerungen.
Anwendungen zur Mischung von Trinkwasser
Pulveraktivkohle (PAC)-Kontaktoren
Pulveraktivkohle (PAC) wird häufig bei der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt, um unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe zu entfernen und zu kontrollieren. PAC wird in der Regel dem Rohwasser vor den Flockungsbecken zugegeben, um eine ausreichende Kontaktzeit zu gewährleisten, damit die Geschmacks- und Geruchsstoffe an der PAC adsorbieren können.
Eine effektive Durchmischung in PAC-Kontaktoren trägt dazu bei, den Kontakt zwischen PAC und den für Geschmacks- und Geruchsprobleme verantwortlichen Verbindungen zu maximieren. Dies verbessert die Entfernungseffizienz, hält die PAC gleichzeitig in der Schwebe und verhindert Ablagerungen.
Trinkwasserspeichertanks
Trinkwasserspeichertanks werden überwiegend gefüllt gehalten (mehr als 70 %), um ausreichend Wasser für die Aufrechterhaltung des gewünschten Drucks, die Deckung des Spitzenbedarfs, die Brandbekämpfung und die Versorgung bei anderen Notfällen bereitzustellen. Die täglichen Füllstandsschwankungen betragen selten mehr als 5–10 %, was zu stehendem Wasser und thermisch geschichteten Schichten führt. Mit der Zeit kann stehendes Wasser Desinfektionsmittelrückstände verlieren, was das Risiko von Bakterienwachstum und wasserbedingten Erkrankungen erhöht.
Bei der Speicherung von Trinkwasser sorgt die Durchmischung für eine vollständige Homogenisierung des Tankinhalts, verlangsamt den Abbau von Desinfektionsmitteln und reduziert den Bedarf an Tankreinigung und chargenweiser Chlordosierung. Eine ordnungsgemäße Durchmischung trägt außerdem dazu bei, die Bildung von Desinfektionsnebenprodukten (DBP) zu reduzieren, Geschmacks- und Geruchsprobleme zu minimieren, thermische Schichtung zu beseitigen sowie Frost- oder eisbedingte Schäden zu verhindern.
Schlammtanks in Wasseraufbereitungsanlagen
Aufbereitungsprozesse für Oberflächenwasser zur Trinkwassergewinnung umfassen häufig Flockung, Sedimentation, Filtration und Desinfektion, um staatliche und bundesweite Vorschriften sowie Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen. Flockung und Sedimentation erzeugen häufig Schlamm, der Aluminiumsulfat (Alaun) oder Eisenchlorid-Feststoffe enthält. Dieser abgesetzte Schlamm wird vor der Entwässerung und Entsorgung in Schlammvorlagebehälter gepumpt. Bei diesen Anwendungen trägt die Durchmischung dazu bei, den Schlamm zu verflüssigen und eine gleichmäßigere Konsistenz für die nachgelagerte Handhabung aufrechtzuerhalten.
Lösungen für die Trinkwasseraufbereitung
Xylem arbeitet eng mit beratenden Ingenieuren und Kommunen zusammen, um Herausforderungen bei der Trinkwasseraufbereitung und -speicherung zu bewältigen. Mit einem umfassenden Portfolio und erfahrenen Anwendungsspezialisten unterstützt Xylem Kunden dabei, die besten Optionen für neue Aufbereitungsanlagen, Nachrüstungen und Systemerweiterungen zu ermitteln.
AquaBlend Trinkwasser-Mischsysteme
Die AquaBlend Trinkwasser-Mischsysteme von EnviroMix sind darauf ausgelegt, Becken für die Wasseraufbereitung zu durchmischen und Wasser in Speichertanks zu homogenisieren – mithilfe programmierter kurzer Druckluftimpulse aus reiner, verunreinigungsfreier Druckluft. Diese Impulse werden über patentierte, speziell entwickelte Düsen abgegeben, die nahe am Tankboden angebracht sind. Die Mischparameter können durch Bedienereingriffe oder automatisiertes Prozess-Feedback angepasst werden, um sowohl die Leistung als auch den Energieverbrauch zu optimieren.
In Trinkwasserspeichertanks unterstützt AquaBlend die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, indem es die Kontrolle mikrobieller Verunreinigungen verbessert und Desinfektionsnebenprodukte (DNP) reduziert. AquaBlend kann auch in Schlammvorlagebehältern eingesetzt werden, um die Homogenität zu erhalten, sowie in PAC-Kontaktoren, um die Entfernung von unangenehmen Geschmacks- und Geruchsstoffen effizienter zu gestalten.