It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lösungen für Deponieleachate

Schützen Sie Ihr Grundwasser mit Leachate-Lösungen für kommunale Deponien

Kommunale Deponien für Feststoffabfälle halten unsere Nachbarschaften durch sorgfältig entwickelte Prozesse und Systeme gesund. Um die Gemeinden vor den Gefahren potenzieller Leckagen durch Deponieleachat in das Grundwasser oder Deponiegas in den Boden zu schützen, bietet Xylem eine Vielzahl von Lösungen zum Schutz der kostbaren Ressourcen einer Gemeinde. 

Umfangreiches Angebot an konfigurierbaren und flexiblen Leachate-Lösungen 

Unser Lösungsangebot umfasst Auskleidungen zur Sammlung und Eindämmung von Leachat an der Quelle. Wir bieten Systeme zur Entfernung von biologischen Stoffen, Verunreinigungen und Metallen an, die auf die Größe und die einzigartigen Eigenschaften Ihres Standorts abgestimmt werden können. Darüber hinaus können unsere mobilen und vor Ort installierten Systeme schnell eingesetzt werden, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. 

Bewitterung und Schutz aller Elemente 

Deponiegas kann sich unter der Erde ansammeln und durch den Boden wandern. Wir können Ihnen helfen, die Ansammlung von Deponiegasen unter der Erde durch unsere Bodendampfextraktionssysteme (SVE) und die Eliminierung des gesammelten Methans durch einen Verbrennungsmotor (ICE) zu bewältigen. 

In Zeiten starker Niederschläge kann eine Behandlung des Oberflächenwasserabflusses erforderlich sein. Unsere Feststoffentfernungssysteme (SRS) können verwendet werden, um Metalle aus Sammelbecken auszufärben, um Ihr Grundwasser und Ihre Gemeinde zu schützen. 

Deponieleachat ist die Flüssigkeit, die durch eine Deponie strömt und sich aus der Zersetzung von organischem Abfall zusammen mit Wasser, das durch den Abfall abfließt, bildet.