It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Desinfektion für Vertriebsprozesse

Sichere, zuverlässige Wasseraufbereitung für öffentliche Trinkwassersysteme mit Chlorwasser

Zur Desinfektion von Wasser sind öffentliche Wassersysteme erforderlich, die Quell- oder Grundwasser unter direktem Einfluss von Oberflächenwasser verwenden. Trinkwasser, das von einer zentralen Kläranlage oder Brunnen bis zum Einsatzort transportiert wird, ist erforderlich, um spezifische Chlorierungsstandards zu erfüllen. Die meisten Betreiber von Aufbereitungsanlagen chlorieren Wasser entweder mit Chlorgas, flüssigen Natriumhypochloritlösungen oder trockenem Kalziumhypochlorit. 

Chlordosierung und -überwachung 

Die Desinfektionsmittel, die zur Behandlung von öffentlichem Wasser verwendet werden, entfalten die Kraft der Chlorchemie, um schädliche Bakterien und Viren zu zerstören. Öffentliche Wasserversorger müssen strenge Anforderungen für die Dosierung von Geräten und die Überwachung ihres chemischen Einsatzes erfüllen. Eine zu niedrige Chlordosis kann das Nachwachsen von desinfektionsmittelresistenten Pathogenen, die übermäßige Biofilmentwicklung in Verteilungssystemen oder einen unangenehmen Geschmack im Wasser ermöglichen. Eine zu hohe Chlordosis kann zu Geschmacks- und Geruchsproblemen, Abbau der Verteilerrohre, unnötigen Desinfektionsnebenprodukten und Gesundheitsproblemen führen. 

Xylem bietet Lösungen an, um Trinkwasser auf einem sicheren Desinfektionsniveau zu halten. Wir stellen kommunale Aufbereitungsanlagen mit Geräten und Dienstleistungen zur Verfügung, die sichere, konsistente Desinfektionsmitteldosen ermöglichen. Unsere Chlordosier- und Überwachungsgeräte können von Anlagen jeder Größe verwendet werden, die Chemikalien verwenden, um chloriertes Wasser zu erreichen. 

 

Xylem bietet Produkte, Systeme und Lösungen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und sicheres, zuverlässiges Trinkwasser zu gewährleisten.