It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Abwasserbehandlung in der Molkereiindustrie

Skalierbare Lösungen, die robust genug sind, um Ihre Abwasserherausforderungen zu bewältigen

Bei der Milch- und Käseproduktion erzeugt die erforderliche Qualität des Prozesswassers und der damit einhergehende Clean-in-Place (CIP)-Prozess ein hartes Abwasser mit variierendem pH-Wert, was den Abwasserpump- und -behandlungsprozess umständlich macht. 

Da Milchverarbeitungsunternehmen daran arbeiten, die Produktion zu vergrößern, stehen sie vor der Herausforderung, ihre bestehende Abwasseraufbereitungsfläche beizubehalten, den Süßwasserverbrauch zu reduzieren und die wachsenden Umwelt- und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Für viele ist das Pumpen empfindlicher, viskoser Flüssigkeiten und Produkte, die Feststoffe in Suspension enthalten, eine tägliche Herausforderung. 

Unsere zuverlässigen, energieeffizienten Rührwerke, Belüftungssysteme und Abwasserpumpen sind langlebig und können Ihren Wasserverbrauch und Ihre Energieverbrauchskosten erheblich senken. Gleichzeitig maximieren diese Systeme die Reinigungsleistung, um minimale Ausfallzeiten der Anlage sicherzustellen und sicherzustellen, dass Sie stets innerhalb aller erforderlichen technischen Spezifikationen bleiben. 

Hohe organische Belastungen im Abwasserstrom müssen vor der Einleitung in kommunale Abwassersysteme oder aufnehmende Gewässer behandelt werden. Eine Kombination aus anaeroben Systemen, gefolgt von aeroben biologischen Aufbereitungssystemen, reduziert COD/BOD effektiv, minimiert den Platzbedarf und reduziert den Wartungsaufwand durch fortschrittliche Prozesssteuerungen. 

Wenn es um das Pumpen von viskosen Lebensmitteln und anderen Flüssigkeiten mit empfindlichen Feststoffen geht, ist die Verwendung des richtigen Pumpentyps entscheidend. Flexible Laufradpumpen (FIP) bieten im Vergleich zu anderen Pumpentypen erhebliche Vorteile.  

Durch die Integration unserer Lösungen können Sie Abwasserherausforderungen bewältigen, steigende Produktionsanforderungen erfüllen und Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen verbessern, während Sie gleichzeitig Ihre Kosten unter Kontrolle halten.