Il sistema di denitrificazione Leopold elimi-NITE® 2.0 rappresenta un metodo efficace per ridurre il nitrato di azoto negli effluenti dell’impianto di trattamento delle acque reflue convertendolo in gas azoto. La conversione biologica viene effettuata in un filtro di crescita installato a letto profondo con modo ripartizione. L’ossigeno dissolto viene eliminato in modo da creare un’ambiente anossico per la denitrificazione e le particelle vengono eliminate in modo da eliminare anche il fosforo solubile. Il sistema aggiunge una fonte di carbonio o di contaminazione microbiologica necessaria per metabolizzare l’azoto.
Il sistema elimi-NITE 2.0 si basa su un sistema originale Xylem e offre agli utenti maggiore efficienza e ulteriori caratteristiche, compreso il controllo di alimentazione avanti e/o all’indietro per la fonte di carbonio, diversi tipi di controllo di livello, selezione di ripartizione, ottimizzazione del controlavaggio e tempo di funzionamento.
Diversi controlli permetto di ottenere prestazioni ottime. La fonte di carbonio più essere alimentata su una base di massa utilizzando la portata di flusso effluente del filtro e la concentrazione di nitrati oppure optare per il controllo di portata in avanti La posizione di feedback nell’algoritmo di controllo del sistema permette agli utenti di impostare e mantenere la concentrazione desiderata di effluente al nitrato. Inoltre utilizzando il nostro controllo costante del livello dell’acqua, è possibile ottenere un quantitativo minimo di ossigeno dissolto nell’acqua di alimentazione che riduce complessivamente il quantitativo della fonte di carbonio necessario per ottenere gli obiettivi del processo.