Progettato appositamente per la disinfezione delle acque reflue dal processi dell’impianto di chiarificazione, il sistema personalizzabile UV TAK 55 di Xylem viene utilizzato con successo in tutto il mondo in oltre 1.000 impianti, incluso il più grande sistema di disinfezione a UV del mondo per le acque reflue.
Comprovato da innumerevoli test, Xylem è in grado di fornire dati di rendimento affidabili e oggettivi per l’intera gamma di regolatori Wedeco TAK 55. Il sistema Wedeco TAK 55 UV è il primo a raggi UV a canale aperto per le acque reflue che non è stato solo validato secondo le linee guida NWRI ma anche UVDGM. Inoltre, ha ricevuto anche l’omologazione ai sensi del Title 22 della California. Significa che il sistema soddisfa appieno i rigidi criteri che regolano le applicazioni per il riutilizzo dell’acqua.
Grazie alla struttura di dosaggio convalidata di TAK 55 UV è possibile regolarla per corrispondere alla qualità dell’acqua, alle condizioni di funzionamento e ai requisiti di scarico. Questo approccio assicura che il design del sistema non sia sovra o sottodimensionato. L'ottimizzazione per le esigenze specifiche del sito consente di avere il sistema UV più piccolo possibile, senza compromettere le prestazioni - con conseguenti risparmi di costi di capitale immediati e costi operativi per tutta la durata del sistema.
TAK 55 UV è dotato di un sistema di pulizia completamente automatico. Le ottime prestazioni di pulizia sono state conformate da istituzioni indipendenti e contribuiscono a ridurre nettamente la formazione di depositi sui tubi di protezione al quarzo. Il sistema di pulizia è dotato di anelli raschiatori speciali in PTFE che non interrompono il processo di disinfezione e pulizia né hanno bisogno di detergenti chimici. Il sistema di pulizia a funzione continua può essere adattato facilmente alle proprietà dell’acqua reflua.
Il sistema TAK 55 UV di Xylem può essere personalizzato in base alle condizioni e alle esigenze di prestazione locali che comprendono anche la profondità e la larghezza del canale, il numero di canali e la quantità di sezioni per canale. Se necessario è possibile aggiungere anche la capacità standby. Le diverse opzioni di interspazio tra le lampade garantiscono una disinfezione corretta indipendentemente dalla qualità dell’acqua.
Dotato delle lampade superiori Ecoray UV, che possono funzionare tra una potenza d’ingresso del 50% e 100%, il sistema Wedeko TAK 55 UV garantisce un’eccellente efficienza energetica, soprattutto in modalità dimmerizzata. Le lampade sono alimentate dalla più avanzata tecnologia a reattore elettronico che fornisce la potenza d’uscita e la vita di servizio delle lampade massima.
Per garantire il monitoraggio corretto delle prestazioni e la riduzione dei consumi energetici, i sistemi TAK 55 UV sono dotati di controllo OptiDose con sensori che monitora le condizioni di funzionamento in tempo reale, incluso il flusso, la trasmittanza e l’intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Il risultato è il dosaggio necessario con il minimo di energia.