It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Vedi tutto per UV Systems

Sistema di disinfezione UV serie Aquada

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Sistema UV compatto ed economico per la disinfezione dell’acqua per uso residenziale, commerciale e piccole industrie 
  • Portata massima 10 m³/h (45 GPM)
  • 5 diverse dimensioni e 3 varianti per dimensione
  • Bassi costi di esercizio
  • Manutenzione e pulizia semplici 
  • Funzionamento possibile in tutte le reti mondiali

Compatto, versatile ed efficace

L’uso molto semplice, i costi di investimento e di funzionamento bassi e le diverse applicazioni in edifici residenziali, di vacanza e industriali rendono Aquada il modello introduttivo ideale per una disinfezione UV a rispetto dell’ambiente.

Il sistema UV Aquada è adatto per ogni applicazioni dove l’acqua potabile viene estratta da una fonte o dove la qualità della rete idrica pubblica sia insufficiente e non corrisponda alle esigenze desiderate. Inoltre viene utilizzato in impianti residenziali per il trattamento di disinfezione delle acque, come ad esempio scuole, ristoranti, campeggi, cottage, edifici commerciali, alberghi, ospedali, yacht, piscine private, fontane, attrazioni acquatiche, RV e tanti di più. 

La lampada di Aquada a bassa pressione posta al centro della camera di acciaio di elevata qualità assicura che venga fornita la giusta dose di raggi UV per una disinfezione efficace. L’alimentazione sviluppata da Aquada rende possibile il funzionamento in tutte le rete a livello mondiale. Sia l’alimentazione che il dispositivo di controllo a raggi UV garantiscono un funzionamento ottimo e senza intoppi.

I sistemi a raggi UV possono venire integrati facilmente nel sistema di tubature dell’acqua già esistente. Le lampade a raggi UV utilizzate funzionano come minimo un anno, sono facili da sostituire e sia le lampade che i manicotti al quarzo si possono smontare e rimontare senza alcun attrezzo. 

Il sistema a raggi UV di Aquada utilizza tanta energia quanto una lampadina standard (da 35 a 85 watt). 

Opzioni altamente personalizzate

Si può scegliere tra tre diversi sistemi a raggi UV di Aquada (Altima, Proxima e Maxima). Ogni sistema è disponibile in cinque dimensioni, in modo da soddisfare ogni tipo di esigenza, sia per l’uso privato o commerciale/industria leggera.