It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?
Eine Druckentwässerungsanlage (PSS) ist eine intelligente, wirtschaftliche Alternative für abgelegenere Wohngebiete. Druckentwässerungsanlagen verwenden kleine unter Druck gesetzte (gefüllte) Abwasserleitungen und werden in flachen, engen Gräben verlegt, die den natürlichen Konturen des Bodens folgen. Die Schneidwerkfunktion der Pumpen reduziert die Größe der Feststoffe, so dass sie problemlos in schmalen Abwasserleitungen gefördert werden können.
Die Anlage besteht aus einem verzweigten Rohrsystem mit kleinem Durchmesser und befindet sich an kleinen Pumpstationen in der Nähe der Häuser, deren Abwasser aufgenommen wird. Das Abwasser eines PSS-Netzwerks wird in die Freispiegelleitung oder in eine größere Aufnahme-Pumpstation eingespeist und von dort in eine Abwasseraufbereitungsanlage geleitet.
Dieses System kann auf jeden Maßstab skaliert werden – vom Einfamilienhaus bis zur Wohnsiedlung oder einer ganzen Gemeinde. Eine kleine Anlage eignet sich für wenige Haushalte, während eine große Anlage hunderte und sogar tausende Pumpstationen umfassen kann. Dieselbe Skalierbarkeit gilt auch für die Überwachungs- und Steuerungssysteme von Flygt, die unsere Druckentwässerungsanlagen ergänzen – von der bedienerfreundlichen Alarmüberwachung bis zum fortschrittlichen Scada-System.
Da wir unsere Systeme entsprechend den projektspezifischen Anforderungen konzipieren, erhalten Sie die beste Pumplösung für Ihr Druckabwassersystem auf der Basis einer Flygt-Komplettpumpstation für den Außenbereich. Die Pakete bestehen aus bewährten, im Werk und vor Ort getesteten Produkten, sind einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten und gewährleisten über Jahre einen störungsfreien Betrieb.
Wir entwickeln und fertigen seit den 1980er-Jahren PSS-Anlagen; wir kennen Ihren Bedarf und wissen, vor welchen Herausforderungen Sie stehen. Gemeinsam können wir eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung auf Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Einige der Herausforderungen, mit denen wir Ihnen helfen, sind:
All fields required.