It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Brandbestrijding en tijdelijke bluspompen

Voor de bescherming van personen en eigendommen. In elk brandbestrijdingsysteem of het nu een automatisch sproeiersysteem is of een standaard leidingsysteem , betrouwbaarheid is een must. De lange ervaring van Xylem op dit gebied heeft geleid tot een uitgebreid assortiment brandbluspompen en verpakte sets die ontworpen en getest zijn om te voldoen aan de meest veeleisende vereisten van een gebouw.

Het aanbod van Xylem voor brandbestrijding

Verpakte brandpompsets
Installeerklare brandpompsets die overeenstemmen met UL, FM of EN12845-normen. De opvoersets worden gemaakt met behulp van gietijzeren of roestvrijstalen centrifugale eindafzuiging, split-case of meertrapspompen, afhankelijk van de druk- en stroomvereisten.

Het modulaire ontwerp van de brandbluspompen houdt niet alleen de installatie eenvoudig, maar maakt het ook mogelijk elke brandblusmodule aan te passen aan de specifieke vereisten van de brandsystemen. Elektrische motoren of dieselmotoren kunnen met elke module worden geselecteerd, wat de eindgebruiker helpt bij het verkrijgen van de juiste configuratie, om de hoogste niveaus van veiligheid en betrouwbaarheid te verzekeren.

Pompen
Eindafzuiging, split-case, meertraps- en verticale turbinepompen volgens UL of FM of goedgekeurd voor opname in brandblusapparaten volgens EN12845.

Brands
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch

Godwin logo
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas