It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gebouwsystemen

Van scholen tot wolkenkrabbers, Xylem bouwt aan een betere toekomst

De wereldbevolking groeit en er worden steeds meer gebouwen gebouwd. Daardoor neemt ook de vraag toe naar oplossingen voor schoon water en energiezuinige gebouwen.

Residentiële en commerciële gebouwen zijn verantwoordelijk voor een enorm energieverbruik - meer dan 20% van alle gebruikte energie. In zowel water- als HVAC-systemen heeft Xylem innovatieve oplossingen toegepast om deze systemen efficiënter te maken en gebouwen comfortabeler, productiever en gezonder te maken.

Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe oplossingen voor scholen, kantoren, hotels, winkelcentra, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Op deze manier zorgen we ervoor dat dagelijks over de hele wereld drinkwater wordt geleverd aan de hoogste verdiepingen van uw gebouwen, dat HVAC-systemen werken en afvalwater wordt verwijderd.

Drukverhogings- en watertoevoerinstallaties

Watertoevoersystemen in moderne gebouwen vragen ​​om betrouwbare energiezuinige producten die zich aanpassen aan de vraag en die eenvoudig kunnen worden aangesloten op het bewakingssysteem van een gebouw. Xylem biedt pompen, pompbesturingen met variabele snelheid, verpakte pompsystemen en UV/ozon-behandelingsapparatuur om aan deze eisen te voldoen.

Verwarming- en koelingsystemen

In moderne gebouwen wordt er veel aandacht besteed aan comfort bij een laag energieverbruik. Xylem biedt pompen, circulatiepompen en warmtewisselaars die de efficiëntie-eisen overtreffen en die kunnen worden opgenomen in complexe gebouwsystemen.

Afvalwatersystemen

Er is een expert voor nodig om betrouwbare en efficiënte oplossingen voor riool- en afvalwater te creëren. Het aanbod pompen en verpakte oplossingen van Xylem is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onderzoek op dit gebied.

Brandbestrijding

In elk brandbestrijdingssysteem, of het nu een automatisch sproeiersysteem is of een standaard leidingsysteem  is betrouwbaarheid een must. Xylem biedt installeerklare brandpompsets volgens UL-, FM- of EN12845-normen die dankzij een modulair ontwerp aan elke specifieke behoefte kunnen worden aangepast.

Warmwatercirculatie voor woningen

Het warme water constant warm houden is zowel een kwestie van comfort als veiligheid. Xylem biedt efficiënte en betrouwbare circulatiepompen in brons en roestvrij staal voor instant warm water.

 

Building Systems Renewable Energy
Gebouwsystemen Warmwatercirculatie
Gebouwsystemen Drukopvoering
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-koeling